Vishay Intertechnology verbessert IR-Transceivermodule der Serien TFBS4xx und TFDU4xx durch längere Übertragungsdistanz und verbesserte ESD-Festigkeit
Press Release|2024-03-13
Malvern, Pennsylvania (USA) – 13. März 2023 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute bekannt gegeben, dass es seine TFBS4xx and TFDU4xx-Serien von Infrarot (IR)-Transceivermodulen für IrDA®-Anwendungen aktualisiert hat, die nun eine um 20 % längere Verbindungsreichweite und eine verbesserte ESD-Robustheit bis 2 kV bieten. Mit ihrer Unterstützung für Datenraten von bis zu 115,2 kbit/s (SIR) und Verbindungsdistanzen von 1 Meter sind die Geräte für die drahtlose Kommunikation und Datenübertragung in Stromzählern und -überwachungsgeräten, industriellen Automatisierungssteuerungen, Mobiltelefonen und medizinischen Geräten vorgesehen. Um die Batterielebensdauer in tragbaren Geräten zu verlängern, bieten die Module einen geringen Stromverbrauch mit einem Leerlaufstrom von < 70 μA, der im Abschaltmodus auf < 1 μA sinkt.