
Malvern, Pennsylvania (USA) – 12. Oktober 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute angekündigt, dass ausgesuchte zementbeschichtete, axial bedrahtete Widerstände der Serien AC and AC-AT jetzt mit einer bestück-freundlichen Biegeform der Drahtanschlüsse in der Anschlußform WSZ erhältlich sind, die es ermöglicht, die Bauelemente als oberflächenmontierbare Bauelemente zu verwenden. Die Draloric-Widerstände von Vishay bieten eine hohe Verlustleistung und eine ausgezeichnete Impulsfestigkeit und sind branchenweit die ersten Bauelemente dieser Art, die in einer induktivitätsfreien Version angeboten werden. Die mit der WSZ-Anschlußform erhältlichen Bauelemente sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.
Device | P40 power dissipation rating | Resistance range | Resistance tolerance |
AC03 WSZ | 3 W | 0,10 Ω bis5,1 kΩ | ± 5 % |
AC03-AT WSZ* | 3 W | 0,27 Ω bis 3,3 kΩ | ± 5 % |
*AEC-Q200 qualifiziert
Widerstände mit WSZ-Anschlüssen können im gleichen Verarbeitungsprozeß zusammen mit anderen SMD-Bauteilen auf die Leiterplatte aufgebracht werden, was den Bestückungsprozeß vereinfacht und damit die Kosten senkt. Die Bauelemente dienen als Dämpfungs-, Last- und Einschaltstrombegrenzungswiderstände für Vorlade- und Entladeanwendungen in der Automobil- und Industrieelektronik, in Stromzählern sowie in Stromversorgungen für weiße Ware.
Für schwierige Betriebsbedingungen verfügen die Bauelemente über eine robuste, nicht brennbare Silizium-Zement-Beschichtung, die der Norm UL 94 V-0 entspricht. Die Widerstände arbeiten in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +250 °C und besitzen einen drahtgewickelten Aufbau, der den höchsten Anforderungen hinsichtlich mechanischer Widerstandsfähigkeit, Temperaturwechselbeständigkeit, Durchschlagsfestigkeit entspricht, sowie einen hohen Isolationswiderstand aufweist.
Die RoHS-konformen, halogenfreien Bauelemente haben verzinnte Anschlüsse, die mit den gängigen Lötprozessen verwendet werden können.
Muster und Massenware dieser Widerstände mit WSZ-Anschlußform sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 16 Wochen verfügbar.
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.