
Malvern, Pennsylvania (USA) – 23. November 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute den branchenweit ersten nach AEC-Q102 qualifizierten linearen Optokoppler vorgestellt. DerVOA300 von Vishay Semiconductors bietet die branchenweit höchste Isolationsspannung von 5300 Vrms sowie eine fünfmal schnellere Ansprechzeit als Bauelemente von Mitbewerbern. Gleichzeitig sorgt er für eine erhöhte Stabilität der Übertragungsverstärkung von typischerweise ±0,005 %/°C und einen unsymmetrischen Ausgang für größere Designflexibilität.
Der heute vorgestellte fahrzeugtaugliche Optokoppler besteht aus einer AIGaAs-Infrarot-LED (IRLED), die eine isolierte Rückkopplungsdiode und eine Ausgangs-PIN-Fotodiode in einer bifurkierten Anordnung bestrahlt. Die Rückkopplungsphotodiode des VOA300 erfasst einen gewissen Prozentsatz des LED-Flusses und erzeugt ein Steuersignal, das zur Steuerung des LED-Treiberstroms verwendet wird, während die Ausgangs-PIN-Photodiode ein Ausgangssignal erzeugt, das in einem linearen Verhältnis zu dem von der LED erzeugten optischen Fluss steht. Die Zeit- und Temperaturstabilität des Eingangs-Ausgangs-Kopplers wird durch den Einsatz angepasster PIN-Photodioden gewährleistet, die dem Ausgangsfluss der LED genau folgen.
Der unsymmetrische Ausgang des VOA300 kann direkt mit einer Verstärkerstufe oder einem Analog-Digital-Wandler verbunden werden. Der Optokoppler ist für die galvanisch getrennte Strom- und Spannungsmessung in Elektrofahrzeugen (EV) ausgelegt, einschließlich Messungen an On-Board-Ladegeräten (OBC), Traktionswechselrichtern und DC/DC-Wandlern. Der Baustein bietet zuverlässige und schnelle Datenübertragungen mit einer Geschwindigkeit von 1,4 MHz für diese Anwendungen, während seine kurze Reaktionszeit eine schnelle Erkennung von Spannungs- und Stromschwankungen für Batterieabschaltmechanismen (eFuses) zum Schutz von Fahrzeug und Insassen ermöglicht.
Der lineare Optokoppler zeichnet sich durch eine niedrige Eingangs-Ausgangs-Kapazität von typischerweise 1 pF, eine hohe Verstärkungslinearität von ± 0,25 % sowie eine geringe Leistungsaufnahme von < 15 mW aus. Darüber hinaus ist der Baustein für einen Betriebstemperaturbereich von bis zu +125 °C ausgelegt und damit auch für Anwendungen in rauen Industrieumgebungen geeignet. Der Optokoppler ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.
Muster und Produktionsstückzahlen des VOA300 sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 10 Wochen erhältlich.
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.