
Malvern, Pennsylvania (USA) – 15. Februar 2023 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue Serie von Miniatur-Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit niedriger Impedanz für den Automobilbereich vorgestellt, die eine höhere Leistung in kleineren Gehäusen als die vorherige Generation bietet. Die Serie 172 RLX
von Vishay BCcomponents vereint hohe Rippelströme bis zu 4,9 A, Hochtemperaturbetrieb bis zu +105 °C sowie eine äußerst lange Lebensdauer von bis zu 10.000 h in Gehäusegrößen von 10 mm x 12 mm bis 18 mm x 40 mm.
Im Vergleich zu Lösungen der vorherigen Generation bieten die heute vorgestellten AEC-Q200-qualifizierten Kondensatoren eine geringere Impedanz, eine höhere Kapazität bei gegebener Gehäusegröße und Spannung, sowie einen um bis zu 54 % höheren Rippelstrom bei gleichen Kapazitäts-Spannungs-Werten (CV) in kleineren Gehäusen. Während vorherige Kondensatorgenerationen beispielsweise einen Rippelstrom von 1100 mA bei einem CV-Wert von 1000 µF/10 V in einem 10 mm x 16 mm-Gehäuse bieten, liefert die 172 RLX-Serie 1700 mA in einem 10 mm x 12 mm-Gehäuse. Dadurch erhöht sich die Designflexibilität und es können sogar Komponenten auf der Leiterplatte eingespart werden.
Die Bauelemente der Serie 172 RLX verfügen über radiale Anschlüsse und ein zylindrisches Aluminiumgehäuse mit Druckentlastung, welches mit einer blauen Isolierung versehen ist. Sie bieten Nennspannungen bis zu 50 V, Kapazitäten von 150 µF bis 15.000 µF sowie eine niedrige Impedanz bis hinunter zu 0,011 Ω bei +20 °C. Die Bauelemente sind darüber hinaus ladungs- und entladungssicher.
Als gepolte Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit nicht-festem Elektrolyt eignen sich die RoHS-konformen Bauelemente ideal zum Glätten, Filtern und Puffern in Schaltnetzteilen, DC/DC-Wandlern, Motorantrieben und Steuereinheiten für Anwendungen in den Bereichen Industrie, Automobil, Telekommunikation, Audio-Video und elektronische Datenverarbeitung.
Spezifikationstabelle:
Series | 172 RLX |
Case size (D x L in mm) | 10 x 12 bis 18 x 40 |
Capacitance range | 150 µF bis 15 000 µF |
Tolerance | ± 20 % |
Rated voltage | 10 V bis 50 V |
Category temperature range | -40 °C bis +105 °C |
Useful life @ +105 °C | 4000 h bis 10 000 h |
Ripple current | 1280 mA bis 4960 mA |
Max. impedance at 100 kHz | 0,011 Ω bis 0,073 Ω (@ +20 °C); 0,033 Ω bis 0,220 Ω (@ -10 °C); 1,7 Ω bis 11,0 Ω (@ -40 °C) |
Climatic category IEC 60068 | -40 / 105 / 56 |
Muster und Produktionsstückzahlen der Serie 172 RLX sind ab sofort mit einer Lieferzeit von acht Wochen erhältlich.
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.