
Malvern, Pennsylvania (USA) – 8. März 2023 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue Serie von Kfz-tauglichen Dickschicht-Chipwiderständen in der kompakten Gehäusegröße 2512 mit hohen Betriebsspannungen bis zu 1415 V vorgestellt. Die Bauelemente der CDMA serie von Vishay Techno wurden entwickelt, um die Anzahl der Bauelemente und die Bestückungskosten für Automobil- und Industrieanwendungen zu senken und dabei die Leiterplattengröße zu reduzieren sowie höhere Genauigkeit und Stabilität zu bieten.
Die heute vorgestellten Chip-Teiler bestehen aus zwei Widerständen, die in einem einzigen Gehäuse mit einer Kriechstrecke von 5 mm integriert sind, und ersetzen mehrere diskrete Widerstände, die üblicherweise in Spannungsteilern verwendet werden. Die platzsparenden, AEC-Q200-qualifizierten Bauelemente sind für die Spannungsüberwachung und den Überspannungsschutz in Hochleistungs-DC/DC-Wandlern und -Wechselrichtern, On-Board-Ladegeräten und Batteriemanagementsystemen in Elektrofahrzeugen (EV) und Industrieanlagen optimiert.
Die CDMA-Serie bietet einen breiten Widerstandsbereich von 500 kΩ bis 50 MΩ mit maximalen Standardwiderstandsverhältnissen bis 600:1, Toleranzen bis zu ± 0,5 % und einem TCR-Tracking von nur ± 10 ppm/°C. Die RoHS-konformen und halogenfreien Chip-Teiler verfügen über eine 3-seitige Wraparound-Anschlusskonfiguration mit lötbeschichteten Nickel-Barriere-Anschlüssen als Standard.
Muster und Produktionsstückzahlen der Bauelemente der CDMA-Serie sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 14 Wochen erhältlich.
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.