
Malvern, Pennsylvania (USA) – 16. Oktober 2024 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) erweitert seine Snap-in-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie 299 PHL-4TSI mit 4 Pins um neue 350V, 500V, 550V und 600V Kondensatoren, die das Angebot an möglichen Kapazitäts-Spannungs-Kombinationen für Entwickler erheblich erweitert. Die Serie 299 PHL-4TSI von Vishay BCcomponents wurde für Stromversorgungen und Inverter im Industriebereich entwickelt. Sie reduziert die Anzahl der Bauteile und senkt die Kosten bei gleichzeitiger Erhöhung der mechanischen Stabilität und Lebensdauer des Endproduktes.
Die Kondensatoren der Serie 299 PHL-4TSI verfügen über ein zylindrisches Aluminiumgehäuse mit seitlichem Ventil und blauen Isolierschlauch. Die Spezifikation weist hohe Rippelströme von 1,9 A bis 7,6 A auf, so dass Entwickler mit weniger Bauteilen auskommen, um die Anforderungen der Anwendungen zu erfüllen. Unter Belastung der genannten Rippelströme bestehen die Kondensatoren eine Lebensdauer von > 5000 h bei der oberen Temperaturkategorie von 105 °C. Die Serie 299 PHL-4TSI verfügt über größere Bechergrößen als Standard-Snap-in-Kondensatoren mit zwei Anschlüssen - von 35 mm x 50 mm bis 45 mm x 100 mm.
Die 4-pin Snap-in-Kondensatoren können zum Beispiel eine Kondensatorbank mit großen Schraubanschluss-Kondensatoren, die über eine Stromschiene verbunden sind, durch kleinere Snap-in-Kondensatoren auf einer Leiterplatte ersetzen. Dies senkt die Herstellungskosten erheblich, da eine Assemblierung durch Löten anstelle einer manuellen Montage möglich ist.
Als gepolte Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit flüssigem Elektrolyten eignen sich die Bauelemente der Serie 299 PHL-4TSI ideal zum Glätten, Filtern und zur Energiespeicherung. Die Kondensatoren sind Reach- und RoHS-konform, wobei Ihre Konfiguration mit 4 Pins für erhöhte mechanische Stabilität sorgt und einen Verpolschutz bietet.
Lagerware für Muster, Prototypfertigung oder Kleinserien sind bei Katalog-Distributoren erhältlich. Bedarfe für höhere Produktionsmengen der Kondensatoren der Serie 299 PHL-4TSI sind ab sofort mit Lieferzeiten von 18 Wochen verfügbar.
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.