
Malvern, Pennsylvania (USA) 8. Dezember 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von IHCM-Gleichtaktdrosseln für kommerzielle Hochstromanwendungen bis 35 A. Die in flachen SMD-Versionen verfügbaren Induktivitäten der Serie IHCM-2321AA-10 von Vishay Custom Magnetics sind robuster als vergleichbare, sperrige Ringkern-Induktivitäten und zeichnen sich durch überlegene Spezifikationen über den gesamten Temperaturbereich bis +155°C aus.
Dank ihrer flachen Bauweise sparen die Induktivitäten der Serie IHCM-2321AA-10 sowohl Fläche als auch Volumen, außerdem bieten sie dadurch eine höhere Stoß- und Vibrationsfestigkeit. Das verbesserte Magnetkern-Design ermöglicht zudem höhere Sättigungsströme bis 35 A. Die SMD-Version IHCM-2321AA-10 ist mit Bestückungsautomaten kompatibel und bietet Entwicklern dadurch mehr Gestaltungsfreiheit beim Leiterplattenlayout.
Dank ihres hervorragenden Sättigungsverhaltens, ihrer geringen DCR-Verluste und ihrer hohen Isolationsspannung von 1500 VDC zwischen den beiden Wicklungen eignen sich die Induktivitäten der Serie IHCM-2321AA-10 ideal für kommerzielle DC/DC-Wandler, EMV-Filter und Hochstromfilter für die Funkentstörung von Motorsteuerungen und andere industrielle und Telekom-Anwendungen.
Die Induktivitäten der Serie IHCM-2321AA-10 sind außer in der standardmäßigen SMD-Version auch in bedrahteter Ausführung verfügbar; Induktivitätswert, Impedanz, DCR und Strombelastbarkeit können gemäß Kundenspezifikationen angepasst werden. Das Bauteil ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.
Die wichtigsten Spezifikationen:
| Teilenummer | IHCM-2321AA-10 |
| Induktivität | 90 µH to 480 µH |
| Gleichtaktimpedanz (typ.) | 380 Ω to 1200 Ω |
| Max. Gleichstromwiderstand (max.) | 0.0015 Ω to 0.0125 Ω |
| Temperaturbegrenzter Maximalstrom (typ.)(1) | 8 ADC to 31 ADC |
| Sättigungsstrom (typ.)(2) | 13 ADC to 35 ADC |
| Streuinduktivität (max.) | 2.5 µH to 14.0 µH |
(1) Der Gleichstrom (A), der ein ΔT von etwa 40°C hervorruft
(2) Der Gleichstrom (A), bei dem L0 um etwa 30% abnimmt
Die neue Induktivität ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zwölf Wochen lieferbar.
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.