
Malvern, Pennsylvania (USA) – 29. Mai 2024 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute bekannt gegeben, dass die 5-W-Bauelemente der Serien AC und AC-AT von axial bedrahteten zementierten Drahtwiderständen jetzt mit einer Pick-and-Place-freundlichen
SMD-Anschlussbiegeoption, der WSZ- Anschlussform, erhältlich sind. Diese ermöglicht es die Bauelemente als oberflächenmontierte Komponenten zu verwenden. Der AC05 WSZ und der AEC-Q200-qualifizierte AC05-AT WSZ von Vishay Draloric bieten eine hervorragende Impulsbelastbarkeit und sind auch in einer nicht-induktiven Version AC05-NI WSZ für steile Schaltflanken in schnell schaltenden Schaltkreisen erhältlich.
Widerstände mit WSZ-Anschlussform können zusammen mit anderen oberflächenmontierbar Bauteilen auf der Leiterplatte montiert werden, um den Bestückungsprozess zu verbessern, die Bestückungszeit zu verkürzen und die Kosten zu senken. Die Bauelemente eignen sich als Dämpfungs- und Einschaltstrombegrenzungswiderstände für Vorlade-/Entladeanwendungen in der Automobil- und Industrieelektronik, in Energiezählern und Stromversorgungen für Haushaltsgeräte. Für diese Anwendungen bieten die Widerstände eine Spitzenleistung von bis zu 5 kW bei einer Impulslast von 1 μs und eine breite Palette von Widerstandswerten von 0,10 Ω bis 10 kΩ.
Für anspruchsvolle Betriebsbedingungen sind AC05 WSZ und AC05-AT WSZ mit einer robusten, nicht brennbaren Silikonzementbeschichtung ausgestattet, die der UL 94 V-0 entspricht. Die Widerstände arbeiten in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +250 °C und verfügen über eine drahtgewickelte Konstruktion, die den höchsten Anforderungen an mechanische Widerstandsfähigkeit und Temperaturschocks bei hohen Temperaturen gerecht wird.
Die RoHS-konformen, halogenfreien Bauelemente bieten verzinnte Anschlüsse für die Kompatibilität mit bleifreien und bleihaltigen Lötprozessen.
Muster und Produktionsstückzahlen der Widerstände AC05 WSZ und AC05-AT WSZ sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 12 Wochen erhältlich.
The DNA of tech® ist ein eine Marke von Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.