
Malvern, Pennsylvania (USA) – 11. Oktober 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert neue SMD-Kleinsignal-Dioden im extrem kompakten DFN1006-2A-Plastikgehäuse mit benetzbaren Flanken. Die neuen 40-V-Schottky-Dioden BAS40L und 100-V-Schaltdioden BAS16L sparen Platz in Automobil- und industriellen Anwendungen; beide Bauteilfamilien sind auch in AEC-Q101-qualifizierten Versionen erhältlich.
Die nur 1 mm x 0,6 mm x 0,45 mm großen Dioden benötigen 90% weniger Leiterplattenfläche als vergleichbare Bauteile im herkömmlichen SOD/T-Gehäuse, haben eine um 50% geringere Bauhöhe und leiten Wärme besser ab. Die Dioden der Serie BAS40L besitzen einen Guard-Ring um die PN-Sperrschicht herum und bieten dadurch erhöhten Schutz vor Überspannung, beispielsweise durch elektrostatische Entladung.
Die Dioden der Serien BAS40L und BAS16L erfüllen die Anforderungen des J-STD-020 MSL 1 (Moisture Sensitivity Level) und der Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0. Die Bauteile sind RoHS-konform, halogenfrei, Vishay Green und unterstützen automatisierte Sichtkontrolle (AOI) für automobile Systeme. Die Lötstellen können per Sichtkontrolle überprüft werden, eine Röntgen-Inspektion ist nicht nötig.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Part number | Package | Type | IF | VR | IFSM | VF at IF and TJ | TJ max | AEC-Q101 | ||
(A) | (V) | (A) | VF (V) | IF (A) | TA (°C) | (oC) | ||||
BAS16L-G3-08 | DFN1006-2A | Schaltdiode | 0.25 | 100 | 1.7 (@ 1 ms) | 0.86 | 0.01 | 25 | 150 | Nein |
BAS16L-HG3-08 | DFN1006-2A | Schaltdiode | 0.25 | 100 | 1.7 (@ 1 ms) | 0.86 | 0.01 | 25 | 150 | Ja |
BAS40L-G3-08 | DFN1006-2A | Schottky-Diode | 0.2 | 40 | 0.5 (@ 10 ms) | 0.56 | 0.01 | 25 | 150 | Nein |
BAS40L-HG3-08 | DFN1006-2A | Schottky-Diode | 0.2 | 40 | 0.5 (@ 10 ms) | 0.56 | 0.01 | 25 | 150 | Ja |
Samples and production quantities of the BAS40L and BAS16L are available now, with lead times of 12 weeks for large orders.
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.