
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 18. Feb. 2026 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue Baureihe mit AEC-Q200-qualifizierten Chip-Widerständen in Dickschichttechnik in der ultrakompakten Bauform 0201 vorgestellt. Bei 0,6 mm Länge, 0,3 mm Breite und 0,23 mm Höhe bietet die Baureihe CRCW0201-AT e3 Entwicklern und Konstrukteuren eine zuverlässige und platzsparende Lösung für Anwendungen in den Bereichen Automobil, Industrie und Telekommunikation.
Im Vergleich zu Bauelementen der nächstgrößeren Bauform 0402 sind die heute vorgestellten Widerstände zu einem wettbewerbsfähigen Preis erhältlich und verringern die Anforderungen in puncto Platzbedarf auf der Leiterplatte um 50 %. Dies steht im Einklang mit dem fortwährenden Miniaturisierungstrend in der modernen Elektronik, ganz ohne Einbußen bei den elektrischen Eigenschaften und der Zuverlässigkeit.
Trotz ihrer geringen Größe überzeugen die Widerstände der Baureihe CRCW0201-AT e3 mit einer Nennleistung von 0,05 W bei 70 °C und einer Betriebsspannung von 30 V. Die Bauelemente sind für den Betrieb in Temperaturen von -55 °C bis 155 °C geeignet und in vielen Widerstandswerten von 10 W bis 1 MW (Null-Ohm-Widerstand) erhältlich. Die Toleranzen betragen ±1 % und ±5 % bei einem Temperaturkoeffizienten (TCR) von ±200 ppm/K.
Die Widerstände der RoHS-konformen und halogenfreien Baureihe CRCW0201-AT e3 sind mit einer Schutzbeschichtung gegen elektrische, mechanische und klimatische Einwirkungen versehen. Die Bauelemente sind für automatische Verfahren wie das Reflow- oder Dampfphasenlöten geeignet und die hochreine Mattverzinnung der Bauelemente bietet Kompatibilität mit bleifreien und -haltigen Lötprozessen.
Muster- und Serienmengen der Baureihe CRCW0201-AT e3 sind jetzt erhältlich. Die Lieferzeit beträgt 12 Wochen.
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.