Malvern, Pennsylvania (USA) – 22. November 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) teilte heute mit, dass die für EMV-Filter-Anwendungen vorgesehenen keramischen Sicherheitskondensatoren in SMD Bauform der Serie SMDY1 von Vishay BCcomponents als Finalist für die 2021 Elektra Awards in der Kategorie “Passive and Electromechanical Product of the Year” ausgewählt wurden.
Die vom Electronics Weekly Magazin vergebenen Elektra Awards zeichnen Einzelpersonen und Unternehmen für ihre herausragenden Leistungen, Innovationen und Beiträge zur globalen Elektronikindustrie aus. Die Gewinner werden in 21 Kategorien von einer unabhängigen Expertenjury ausgewählt. Die Finalisten in der Kategorie "Passive and Electromechanical Product of the Year" wurden ausgewählt aufgrund nachgewiesener technischer Überlegenheit, die sie von Konkurrenzprodukten abhebt.
Die keramischen Sicherheitskondensatoren der Serie SMDY1 sind die ersten Bauteile dieser Art mit einer Y1-Spezifikation von 500 VAC und 1500 VDC. Diese Kondensatoren sind für den Einsatz unter widrigen, feuchten Umgebungsbedingungen geeignet und mit Kapazitäten bis 4,7 nF – ein neuer Branchenrekord – verfügbar. Die Kondensatoren eignen sich ideal für EMV-Filteranwendungen und Störsignalunterdrückung in Stromversorgungen, Solar-Wechselrichtern, smarten Stromzählern und LED-Treiberschaltungen. Die nächstbesten Wettbewerbsprodukte für diese Anwendungen bieten lediglich Kapazitäten bis maximal 1,5 nF, Y1-Spezifikationen bis 300 VAC und keine DC-Spezifikationen. Die Serie SMDY1 erfüllt außerdem die erhöhten Anforderungen der Feuchtebeständigkeitsklasse IIB (nach IEC60384-14 Annex I) und des Feuchtigkeitsempfindlichkeitsschwellwertes (Moisture Sensitivity Level) 2a.
Die Kondensatoren der Serie SMDY1 lassen sich in Standard-Reflow-Lötprozessen für SMD-Bauteile verarbeiten und sparen dadurch Produktionskosten ein. Sie haben eine geringere Bauhöhe als bedrahtete Kondensatoren und benötigen zudem keine Einhaltung von Luftstrecken auf der gegenüberliegenden Seite der Leiterplatte. Die RoHS-konformen und halogenfreien Bauteile bestehen aus einer verkupferten Keramikscheibe mit einer Umhüllung aus flammhemmendem Epoxidharz nach UL 94 V-0.
Die Preisträger werden anlässlich des Elektra Awards Dinner bekanntgegeben, das am 1. Dezember in London im Grosvenor House Hotel stattfindet.
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.