
Malvern, Pennsylvania (USA) – 2. März 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine Produktlinie IHLE®, eine Serie flacher Hochstrominduktivitäten mit integrierter E-Feld-Abschirmung zur Störstrahlungsreduktion, um neue, für kommerzielle und Automobilanwendungen vorgesehene Modelle der Größe 2020 (5 mm x 5 mm x 3,4 mm) erweitert. Die neuen Induktivitäten IHLE-2020CD-51 und IHLE-2020CD-5A von Vishay Dale sind die kleinsten Bauteile dieser Art auf dem Markt; sie machen einen externen Faraday-Käfig auf der Leiterplatte entbehrlich und sparen dadurch Kosten und Leiterplattenfläche.
Die integrierte E- und B-Feld-Abschirmung aus verzinntem Kupfer, die mit Masse zu verbinden ist, verringert die elektrische Feldstärke in 1 cm Abstand (über der Mitte des Bauteils) um bis zu –20 dB. Die neuen Induktivitäten sind für hohe Betriebstemperaturen bis +155°C ausgelegt; bemerkenswert ist die hervorragende Coplanarität der vier Anschlüsse von ≤100 µm. Die Bauteile wurden für Energiespeicheranwendungen in DC/DC-Wandlern mit Schaltfrequenzen bis 3 MHz optimiert und ermöglichen eine hervorragende Unterdrückung von Hochstrom-Störsignalen mit Frequenzen bis zu ihrer Eigenresonanzfrequenz.
Typische Anwendungen für die Induktivitäten der Serie IHLE-2020CD-51 sind Server und Desktop-PCs, Notebooks, Hochstrom-POL-Wandler, außerdem flache Stromversorgungen mit hohen Ausgangsströmen, FPGAs und batteriebetriebene Geräte. Die AEC-Q200-qualifizierten Induktivitäten der Serie IHLE-2020CD-5A eignen sich für den Einsatz in Motor- und Getriebesteuerungen, Unterhaltungs-/Navigationssystemen, LED-Treibern, Instrumententafeln, ADAS-Geräten/Sensoren und zur Störsignalunterdrückung von PWM-gesteuerten Motoren.
Die neuen Induktivitäten besitzen ein 100% bleifreies, geschirmtes Gehäuse aus Kompositmaterial, welches das akustische Störgeräusch auf ein Minimum reduziert, und zeichnen sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit aus; zudem vertragen sie hohe Spitzenströme, ohne in die Sättigung zu geraten. Die Induktivitäten der Serien IHLE-2020CD-51 und IHLE-2020CD-5A sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.
Die wichtigsten Spezifikationen:
| Teilenummer | IHLE-2020CD-51 / IHLE-2020CD-5A |
| Gehäusegröße | 2020 |
| Induktivität @ 100 kHz (μH) | 0,22 bis 15 |
| DCR typ. @ 25°C (mΩ) | 3,95 bis 195,0 |
| DCR max. @ 25°C (mΩ) | 4,23 bis 208,0 |
| Typ. temperaturbegrenzter Maximalstrom (A) | 2,4 bis 18,0(1) |
| Typ. Sättigungsstrom (A) | 1,6 bis 11,0(2) |
| Typ- Eigenresonanzfrequenz (SRF) (MHz) | 14,1 bis 190,0 |
(1) Der Gleichstrom (A), der ein ΔT von etwa 40°C hervorruft
(2) Der Gleichstrom (A), bei dem L0 um etwa 20% abnimmt
Die neuen IHLE-Induktivitäten sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zwölf Wochen lieferbar.
The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology. IHLE is a registered trademark of Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.