
Malvern, Pennsylvania (USA) – 27. Mai 2026 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute seine IHXL-Serie von radialen Induktivitäten für die Durchsteckmontage um vier neue Bauelemente erweitert, die eine verbesserte Leistung bei geringeren Kosten bieten. Dank eines neuen Kernmaterials aus einer Eisenlegierung, das die Kernverluste gegenüber Geräten der vorherigen Generation um 20 % senkt und gleichzeitig den Temperaturanstieg reduziert, ermöglichen die fahrzeugtauglichen Induktivitäten IHXL1500VZ-3A und IHXL-2000VZ-3A sowie die kommerziellen IHXL1500VZ-31 und IHXL-2000VZ-31 einen Hochtemperaturbetrieb bis +155 °C und bieten zudem eine hervorragende elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Filteranwendungen bis zu 209 A.
Die heute vorgestellten Bauteile von Vishay Dale sind für den Einsatz als Hochstrom-Eingangsfilter, DC/DC-Wandler und Zwischenkreisfilter in Batterieladesystemen sowie in bürstenlosen Gleichstrommotoren (BLDC) vorgesehen. Zudem dienen sie als Gegentakt- und Boost-Drosseln für die Leistungsfaktorkorrektur (PFC) in Anwendungen der Automobil-, Industrie-, Solar- und Windkraftbranche. Die Induktivitäten werden zu einem günstigeren Preis als die Bauelemente der vorherigen IHXL-Serie angeboten und verbinden geringere Kernverluste mit höheren Induktivitäten bis zu 10 µH. Dies ermöglicht höhere Impedanzen für eine bessere Filterung sowie eine verbesserte Rippelstromkontrolle in Schaltwandlern.
Die Bauelemente IHXL1500VZ-3A, IHXL1500VZ-31, IHXL-2000VZ-3A und IHXL-2000VZ-31 verfügen über eine magnetisch abgeschirmte Konstruktion mit einem Körper aus gepresstem Eisenpulver, der Streuflüsse eindämmt, wodurch die Kopplung mit umgebenden Bauteilen minimiert und die EMV im Vergleich zu herkömmlichen drahtgewickelten Bauelementen mit freiliegenden internen Spulen maximiert wird. Diese Bauweise aus gepresstem Eisenpulver zeichnet sich zudem durch einen geringen inneren Wärmewiderstand aus, wodurch sich Hotspots reduzieren lassen und die Leistung bei aktiver Kühlung gesteigert wird, wobei eine flache Oberseite die Montage externer Kühlkörper vereinfacht.
Der dicke interne Kupferleiter der Induktivitäten ermöglicht den Betrieb über einen breiten Lastbereich von 55 A bis 209 A in den Gehäusegrößen 1500 (38,1 mm × 38,1 mm × 21,89 mm) und 2000 (50,8 mm × 50,8 mm × 21,7 mm). Das Kernmaterial mit weicher Sättigung gewährleistet eine stabile Induktivität über einen weiten Bereich von Lastbedingungen, einschließlich bei hohen transienten Stromspitzen, indem eine harte Sättigung vermieden wird. Die RoHS-konformen, halogenfreien und als Vishay Green qualifizierten Bauelemente IHXL1500VZ-3A, IHXL1500VZ-31, IHXL-2000VZ-3A und IHXL-2000VZ-31 bieten eine hohe Beständigkeit gegen Temperaturwechsel, Feuchtigkeit und mechanische Stöße und sind mit kundenspezifischen Anschlussformen, Induktivitätswerten sowie Strom-, Temperatur- und Spannungsnennwerten erhältlich.
Spezifikationstabelle:
| Teile-Nummer | IHXL1500VZ-3A | IHXL1500VZ-31 | IHXL2000VZ-3A | IHXL2000VZ-31 |
| Induktivität (µH) | 0,68 bis 10 | 1,2 bis 10 | ||
| DCR typ. (mΩ) | 0,12 bis 1,10 | 0,14 bis 0,82 | ||
| DCR max. (mΩ) | 0,13 bis 1,16 | 0,15 bis 0,86 | ||
| Wärmenennstrom, typ. (A)(1) | 55 bis 180 / 88 bis 280 | 83 bis 209 / 118 bis 315 | ||
| Sättigungsstrom, typ. (A)(2) | 49 bis 235 / 72 bis 335 | 83 bis 243 / 123 bis 349 | ||
| SRF typ. (MHz) | 7,6 bis 37,8 | 5,1 bis 19,1 | ||
| AEC-Q200 | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Gehäusegröße | 1500 | 2000 | ||
| Abmessungen (mm) | 38,1 x 38,1 x 21,89 | 50,8 x 50,8 x 21,7 | ||
(1) Gleichstrom (A), der eine Temperaturerhöhung ΔT um ca. 40 °C bzw. 80 °C verursacht
(2) Gleichstrom (A), der einen Abfall der Nenninduktivität L0 um ca. 20 % bzw. 30 % verursacht
Die Induktivitäten der neuen IHXL-Serie sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 14 Wochen erhältlich.
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.