
Malvern, Pennsylvania (USA) – 18. August 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Dünnschichtchipsicherung mit superflinker Charakteristik. Die neue Chipsicherung MFU 0603 AT von Vishay Beyschlag ist für Automobilanwendungen vorgesehen, AEC-Q200-qualifiziert und mit Nennströmen von 0,5 A bis 5,0 A verfügbar.
Das neue Bauteil findet Anwendung in Elektro- (EV) und Hybrid-Elektro- (HEV) Fahrzeugen und schützt dort Spannungsüberwachungsschaltungen in Batteriemanagementsystemen sowie Schaltungen im Kleinsignalbereich. Der streng kontrollierte Dünnschichtfertigungsprozess gewährleistet eine hervorragende Stabilität der Sicherungseigenschaften in diesen Anwendungen.
Die Chipsicherung MFU 0603 AT bietet ein robustes Design, bestehend aus einer homogenen Metalllegierungsschicht auf einem hochwertigen Keramiksubstrat. Die Sicherungselemente sind mit einem Schutzlack versehen, der vor elektrischen, mechanischen und klimatischen Einflüssen schützt. Das Bauteil zeichnet sich durch hervorragende Schwefelbeständigkeit nach ASTM B 809 aus, besteht den 85°C / 85% r.F. Test über 1.000 h unter Last und wird außerdem auf Temperaturwechselbeständigkeit geprüft.
Die Chipsicherung wird in der Baugröße 0603 angeboten, ist für Spannungen bis 63 V, Durchbruchströmen bis 50 A und für den Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +125 °C ausgelegt. Das Bauteil ist RoHS-konform, "Vishay Green" und kompatibel für die Verarbeitung in automatischen SMD-Bestückungssystemen sowie für automatische Wellen-, Reflow- und Dampfphasen-Lötprozesse.
Die neue Chipsicherung MFU 0603-FF AT ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt 10 bis 14 Wochen.
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.