
Malvern, Pennsylvania (USA) – 3. Mai 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von metallisierten Polypropylen-Filmkondensatoren für AC-Filteranwendungen, die für den Einsatz in feuchten Umgebungen optimiert wurde. Die neuen AC-Filterkondensatoren MKP1847C von Vishay Roederstein bestehen den anspruchsvollen THB- (temperature humidity bias) Test (40°C, 93% relative humidity für 56 Tage bei Nennspannung) ohne signifikante Veränderung ihrer elektrischen Eigenschaften.
Die neuen Kondensatoren zeichnen sich durch extrem stabile Kapazitäts- und ESR-Werte über lange Zeiträume unter widrigen Einsatzbedingungen aus. Im Vergleich zu Bauteilen der Vorgängergeneration bieten die AC-Filterkondensator der Serie MKP1847C bei gleichen Abmessungen eine höhere Feuchtigkeitsfestigkeit und sind dazu auch noch preisgünstiger. Die robusten Bauteile eignen sich ideal zur Verwendung als Eingangs- oder Ausgangsfilter in UPS, Wechselrichtern für erneuerbare Energien und. Schweißequipment.
Die AC-Filterkondensatoren der Serie MKP1847C decken den weiten Kapazitätsbereich von 1 µF bis 70 µF ab, haben Toleranzen von ±10% und Nennspannungen von 230 VAC,
250 VAC, 275 VAC, 310 VAC bis 350 VAC. Die Bauteile haben eine geringe Eigeninduktivität von <1 nH pro mm Anschlussdrahtlänge, einen maximalen Peakstrom von bis zu 750 A und eine Effektivstrombelastbarkeit von bis zu 26 A. Die robusten Kondensatoren besitzen ein Gehäuse aus flammhemmendem Kunststoff mit einer Kunstharzfüllung und sind für hohe Betriebstemperaturen bis +105ºC ausgelegt.
Die AC-Filterkondensatoren der Serie MKP1847C sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zwölf Wochen lieferbar.
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.