
Malvern, Pennsylvania (USA) – 26. September 2022 — Vishay Intertechnology (NYSE: VSH) hat heute einen neuen Resonanztransformator für Spule-Spule-Kondensator-Anwendungen (LLC) vorgestellt, der sowohl den Transformator als auch eine integrierte Induktivität in einem einzigen Gehäuse enthält. Der MRTI5R5EZ von Vishay Custom Magnetics mit 5,5 kW wurde entwickelt, um Platz auf der Leiterplatte zu sparen und gleichzeitig das Layout zu vereinfachen sowie die Anforderungen an die Montage von Komponenten zu reduzieren. Er bietet eine vollständig abstimmbare Magnetisierungs- und Streuinduktivität mit minimalen parasitären Schwankungen.
Der heute vorgestellte Baustein ist der erste Transformator seiner Art, bei dem ein zweiter mittlerer Transformatorschenkel zur Vervollständigung des resonanten Spulenteils der Schaltung verwendet wird. Andere Implementierungen erfordern einen zusätzlichen Magnetkern, um die gleiche Leistung zu erzielen. Diese einzigartige Konstruktion spart nicht nur Platz, sondern vereinfacht auch das Design, da keine Zwischenverbindungen oder Überbrückungen zwischen der resonanten Spule und der Wicklung des Transformators erforderlich sind.
Der MRTI5R5EZ wird in On-Board-Ladegeräten und Halb-/Vollbrücken-Resonanztransformator-Netzteilen in industriellen Steuerungen, Solarwechselrichtern sowie in Militär-, Luftfahrt- und Baugeräten eingesetzt. Neben einem für diese Anwendungen anpassbaren Übersetzungsverhältnis können die Verluste des Transformators je nach Bedarf vom Kern zur Spule verlagert werden, um die bestmögliche Leistung und Wärmeableitung zu erzielen, während die minimalen parasitären Schwankungen eine optimale Auswahl der Kondensatoren ermöglichen.
Der Baustein bietet Betriebsfrequenzen von 100 kHz bis 350 kHz, eine Nennleistung von 4 kW bis 6 kW bei einer Eingangsspannung von 400 V bis 800 V sowie einen Nennstrom von bis zu 28 A. Die Isolationsspannung des MRTI5R5EZ beträgt 2500 V. Der Transformator wird mit einer Halterung für die Cold-Plate-Montage mit Löterhebungen geliefert, wobei Optionen für die bündige Montage erhältlich sind. Der Transformator ist standardmäßig mit M4-Ringanschlüssen ausgestattet, wobei die Leitungslängen und Klemmentypen kundenspezifisch angepasst werden können. Das Gerät kann darüber hinaus mit einem Wärmespalt-Pad auf der Montagefläche ausgestattet werden.
Muster und Produktionsstückzahlen des MRTI5R5EZ sind ab sofort erhältlich, wobei die Lieferzeit für Muster vier Wochen und für Produktionsstückzahlen 16 bis 20 Wochen beträgt.
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.