
MALVERN, Pa. – 10. Dez. 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute seinen neuen AEC-Q200-qualifizierten und glasgekapselten Heißleiter im gängigen 0402-Gehäuse mit den Abmessungen 0,5 x 0,5 x 1,0 mm vorgestellt. Der NTCS0402E3104*XT von Vishay BCcomponents weist bei einem hohen Beta-Wert (B25/85) von 4311 K einen elektrischen Widerstandswert bei 25 °C (R25) von 100 kΩ auf.
Der heute vorgestellte Thermistor ist durch die Glasumkapselung vollständig geschützt und überzeugt bei den R25- und B25/85-Werten mit Toleranzen von bis zu ± 1 %, was für die präzise Temperaturmessung wichtig ist. Des Weiteren bietet er Schutz und Kompensation über einen Temperaturbereich von ‑55 °C bis 150 °C hinweg und ist ESD-fest bis über 25 kV gemäß Human Body Model (HBM).
Durch seine Standardgröße ist der NTCS0402E3104*XT ein möglicher 1:1-Ersatz für die Lösungen von Wettbewerbern – nicht nur in LED-Modulen, ECUs, Sensorgruppen, Batteriesätzen und Kamera-, Radar- und Lidar-Modulen im Automobilbau, sondern auch in Energiezählern, Büroausstattungen und industriellen Rauch- und Brandmeldern.
Durch den Aufbau als SMD mit NiSn-Anschlüssen ist der Heißleiter für das Wellen- oder Reflow-Löten geeignet. Das RoHS-konforme und halogenfreie Bauelement wird im gestanzten Kartonträgergurt auf Rolle in Paketen mit 10 000 Einheiten geliefert. Für ein schnelles Design‑in ist ein SPICE-Modell erhältlich.
Tabelle Bauteilespezifikation:
| Teilenummer | NTCS0402E3104*XT |
| Gehäusegröße | 0402 |
| R25 Wert | 100 kΩ |
| R25 Toleranz | ± 1 %; ± 2 %; ± 3 %; ± 5 % |
| B25/85 Wert | 4311 K |
| B25/85 Toleranz | ± 1 % |
| Max. Verlustleistung | 70 mW |
| Betriebstemperaturen | -55 °C bis 150 °C |
Muster- und Serienmengen des NTCS0402E3104*XT sind jetzt erhältlich. 13 Wochen Lieferzeit.
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.