
Malvern, Pennsylvania (USA) – 26. April 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen Miniatur-Drehgeber mit einem Außendurchmesser von nur
12,7 mm, der sich im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten gleicher Größe durch höhere Genauigkeit und Auflösung auszeichnet und sich durch seine erhöhte Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer bestens für raue Umgebungsbedingungen in militärischen und industriellen Anwendungen eignet. Der neue Drehgeber RAME012 (Rotational Absolute Magnetic) von Vishay MCB erzielt dank einer hochentwickelten berührungslosen Technologie eine Genauigkeit von >11 bit und eine Auflösung von 14 bit und ist dabei unempfindlich gegenüber externen Magnetfeldern, Luftverschmutzung, Vibrationen, Stoßeinwirkungen und Umgebungstemperaturschwankungen. Das Bauteil bietet einen elektrisch nutzbaren Winkel von 360° und ist für den Temperaturbereich von –40°C bis +105°C spezifiziert.
Die Gehäusekonstruktion des RAME012 – zusammen mit seinem On-Axis-Design, dem kleinen Durchmesser und dem geringen Gewicht (<11 g) – machen diesen Drehgeber zu einer idealen Lösung für Anwendungen, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht, aber eine Winkelposition mit hoher Genauigkeit erfasst werden muss.. Das Bauteil wird standardmäßig als Singleturn-Variante mit SSI-Ausgang geliefert; auf Anfrage sind auch andere mechanische und elektrische Schnittstellen verfügbar.
Mit seinem SSI-Ausgang und dem exzellenten Leistungs-/Größenverhältnis ist der neue Drehgeber ein perfekter Ersatz für Potentiometer in Raketenleitsystemen, kardanischen Aufhängungen für Optiken und Raketensuchgeräte, Positioniersysteme für kleine industrielle Aktuatoren (Servoantriebe) und die mehrdimensionale mechanische Vermessung von Oberflächen mit 3D-Tastern.
Die wichtigsten Vorzüge des RAME012 sind:
Diese technologische Architektur gewährleistet optimale Leistungsfähigkeit und garantierte Sicherheit.
Der Drehgeber RAME012 ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 20 Wochen.
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.