
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 11. Feb. 2026 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue Baureihe von AEC-Q200-qualifizierten Standard-Chip-Widerständen in Dickschichttechnik vorgestellt. Die Baureihe RCA-SR e3 vereint bewährte Schwefelbeständigkeit und Langzeitstabilität in fünf kompakten Gehäusegrößen für Anwendungen in der Automobil-, Industrie- und Telekommunikation.
Die heute vorgestellten Widerstände sind für den Einsatz in schwefelhaltigen Umgebungen konzipiert und bieten eine Schwefelbeständigkeit nach ASTM B809-25 Standard. Sie weisen eine maximale Widerstandsdrift von 1 % nach 1000 Stunden bei 60 °C auf. Die Bauelemente von Wettbewerbern werden bei derselben Temperatur über einen kürzeren Zeitraum geprüft. Darüber hinaus gewährleistet die Baureihe RCA-SR e3 mit einem ΔR/R ≤ 1 % nach 1000 Stunden bei Nennleistung und 70 °C auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen eine hohe Stabilität.
Die in den Bauformen 0201, 0402, 0603, 0805 und 1206 erhältlichen Widerstände bieten Nennleistungen bis zu 0,25 W und Betriebsspannungen von 30 V bis 200 V. Die Bauelemente sind über einen großen Widerstandsbereich von 10 Ω bis 10 MΩ mit Toleranzen von ± 1 % und ± 5 % bei Temperaturkoeffizienten von ± 100 ppm/K und ± 200 ppm/K erhältlich.
Die Widerstände der RoHS-konformen und halogenfreien Baureihe RCA-SR e3 sind mit einer Schutzbeschichtung gegen elektrische, mechanische und klimatische Einwirkungen versehen. Die Bauelemente sind für automatische Verfahren wie das Wellen-, Reflow- oder Dampfphasenlöten geeignet und die hochreine Mattverzinnung der Bauelemente bietet Kompatibilität mit bleifreien und -haltigen Lötprozessen.
Tabelle Bauteilespezifikation:
| Teilenummer | RCA0201-SR e3 | RCA0402-SR e3 | RCA0603-SR e3 | RCA0805-SR e3 | RCA1206-SR e3 |
| Gehäusegröße | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 |
| Widerstandsbereich | 10 W bis 1 MW; Null-Ohm-Widerstand | 10 W bis 10 MW; Null-Ohm-Widerstand | |||
| Widerstandstoleranz | ± 1 %; ± 5 % | ||||
| Temperaturkoeffizient TCR | ± 200 ppm/K | ± 100 ppm/K; ± 200 ppm/K | |||
| Nennleistung P70 | 0,05 W | 0,1 W | 0,125 W | 0,25 W | 0,25 W |
| Betriebsspannung | 30 V | 75 V | 75 V | 150 V | 200 V |
| Betriebstemperaturbereich | -55 °C bis 155 °C | ||||
Muster- und Serienmengen der Baureihe RCA-SR e3 sind jetzt erhältlich. Die Lieferzeit beträgt 12 Wochen.
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.