
Malvern, Pennsylvania (USA) – 21. Mai 2025 – Um höhere Effizienzen und Leistungsdichten für industrielle Anwendungen zu erzielen, hat Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) heute einen neuen 80V-TrenchFET® Gen IV n-Kanal-Leistungs-MOSFET im PowerPAK® 8x8SW Bond Wireless (BWL)-Gehäuse mit branchenführendem On-Widerstand vorgestellt. Im Vergleich zu Konkurrenzprodukten mit gleicher Grundfläche bietet der SiEH4800EW von Vishay Siliconix einen um 15 % geringeren On-Widerstand und gleichzeitig einen um 18 % reduzierten RthJC-Wert.
Mit einem On-Widerstand von lediglich 0,88 mΩ bei 10 V minimiert das heute vorgestellte Bauelement Leitungsverluste zur Verbesserung des Wirkungsgrads und verbessert gleichzeitig das thermische Verhalten mit einem niedrigen maximalen RthJC von typischerweise 0,36 °C/W. Mit seiner Grundfläche von 8 mm x 8 mm benötigt das platzsparende Bauelement 50 % weniger Platz auf der Leiterplatte als ein MOSFET im TO-263-Gehäuse und ist dabei nur 1 mm hoch.
Das Gehäuse des SiEH4800EW verfügt über zusammengeführte Source-Anschlüsse (fused leads), um die Lötfläche des Source-Pads auf 3,35 mm² zu vergrößern, was dem Vierfachen der herkömmlichen Pin-Lötfläche entspricht. Dadurch wird die Stromdichte zwischen dem MOSFET und der Leiterplatte als auch das Risiko der Elektromigration verringert und eine robustere Konstruktion ermöglicht. Darüber hinaus verbessern die verzinnten Seitkontakte (wettable flanks) des Bauelements die Lötbarkeit und erleichtern die visuelle Überprüfung der Zuverlässigkeit der Lötstellen.
Der MOSFET eignet sich ideal für Synchron-Gleichrichter-Schaltung und OR-ing-Topologien. Typische Anwendungen sind Motorantriebssteuerungen, Elektrowerkzeuge, Schweißgeräte, Plasmaschneidmaschinen, Batteriemanagementsysteme, Robotik und 3D-Drucker. Für diese Anwendungen bietet das Bauelement einen hohen Temperaturbereich bis +175 °C, während sein BWL-Design die parasitäre Induktivität minimiert und gleichzeitig die Strombelastbarkeit maximiert.
Der MOSFET ist RoHS-konform, halogenfrei sowie vollständig Rg- und UIS-getestet.
Vergleichsübersicht D2PAK vs. PowerPAK 8x8L vs. PowerPAK 8x8SW
| Teile-Nummer | SUM60020E | SiJH5800E | SiEH4800EW | ||
| Gehäuse | TO-263 | PowerPAK 8x8L | PowerPAK 8x8SW | ||
| Abmessungen (mm) | 16 x 10 | 8,0 x 8,0* | 8,0 x 8,0* | ||
| Höhe (mm) | 4,8 | 1,7 | 1.0* | ||
| VDS (V) | 80 | 80 | 80 | ||
| VGS (V) | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ||
| Konfiguration | Single | Single | Single | ||
| VGSth (V) | Min. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| RDS(on) (mΩ) @ 10 VGS | Typ. | 1,75 | 0,97 | 0,88* | |
| Max. | 2,1 | 1,35 | 1,15* | ||
| ID (A) | Max. | 150 | 302 | 608* | |
| RthJC (C/W) | Max. | 0,4 | 0,45 | 0,36* | |
| Fused leads | Nein | Nein | Ja | ||
(*) Branchenbestwert
Muster des SiEH4800EW sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 13 Wochen erhältlich.
The DNA of tech® is a registered trademark of Vishay Intertechnology. TrenchFET and PowerPAK are registered trademarks of Siliconix incorporated.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.