
Malvern, Pennsylvania (USA) – 6. November 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute seine Gen 7-Plattform von 1200 V FRED Pt® Hyperfast-Gleichrichtern um vier neue fahrzeugtaugliche Bauelemente im eSMP®-Gehäuse der Serie SMF (DO-219AB) erweitert. Die Gleichrichter mit 1 A und 2 A sind für industrielle und Automobilanwendungen optimiert und bieten nicht nur den besten Kompromiss zwischen Sperrverzögerungsladung (Qrr) und Durchlassspannungsabfall für Bauelemente ihrer Klasse, sondern auch die niedrigste Sperrschichtkapazität und Sperrerholzeit.
Die heute vorgestellten Gleichrichter von Vishay Semiconductors umfassen den VS-E7FX0112-M3, den VS-E7FX0212-M3, sowie die nach AEC-Q101 qualifizierten VS-E7FX0112HM3 und VS-E7FX0212HM3. Zur Verringerung von Schaltverlusten und zur Steigerung des Wirkungsgrads kombinieren die Bauelemente schnelle Sperr-Erholzeiten bis hinunter zu 45 ns mit einem Qrr bis hinunter zu 105 nC, einem Durchlassspannungsabfall bis hinunter zu 1,45 V und einer Sperrschichtkapazität bis hinunter zu 3,0 pF. Die robusten Gleichrichter bieten einen nicht repetitiven Spitzenstoßstrom von bis zu 21 A in einem kompakten Gehäuse mit den Abmessungen 4,2 mm x 1,4 mm, einer geringen Höhe von 1,08 mm und einer minimalen Kriechstrecke von 2,2 mm.
Die Bauelemente dienen als Klemm-, Snubber- und Freilaufdioden in Flyback-Hilfsstromversorgungen und Hochfrequenz-Gleichrichtern für Bootstrap-Treiberfunktionen und bieten gleichzeitig Entsättigungsschutz für die neuesten schnell schaltenden IGBTs Hochspannung und Si/SiC-MOSFETs. Typische Anwendungen für den VS-E7FX0112-M3, VS-E7FX0112HM3, VS-E7FX0212-M3, and VS-E7FX0212HM3 sind Industrieantriebe und -werkzeuge, On-Board-Ladegeräte und -Motoren für Elektrofahrzeuge (EV) sowie Ćuk-Wandler und industrielle LED SEPIC-Schaltungen.
Die Gleichrichter zeichnen sich durch eine planare Struktur und eine platindotierte Lebensdauerkontrolle aus, die Systemzuverlässigkeit und Robustheit ohne Leistungseinbußen garantieren, während die optimierte Speicherladung und der niedrige Sperrverzögerungsstrom die Schaltverluste minimieren und die Verlustleistung reduzieren. Die RoHS-konformen und halogenfreien Bauelemente haben ein Moisture Sensitivity Level von 1 gemäß J-STD-020 und ermöglichen einen Hochtemperaturbetrieb bis +175 °C.
Spezifikationstabelle:
| Teile-Nummer | VS-E7FX0112-M3 | VS-E7FX0112HM3 | VS-E7FX0212-M3 | VS-E7FX0212HM3 |
| IF(AV) | 1 A | 1 A | 2 A | 2 A |
| VR | 1200 V | |||
| VF bei IF | 1,45 V | 1,45 V | 1,60 V | 1,60 V |
| trr | 50 ns | 50 ns | 45 ns | 45 ns |
| Qrr | 105 nC | 105 nC | 165 nC | 165 nC |
| CT | 3.0 pF | 3.0 pF | 3.5 pF | 3.5 pF |
| IFSM | 14 A | 14 A | 21 A | 21 A |
| Gehäuse | SMF (DO-219AB) | |||
| AEC-Q101 | Nein | Ja | Nein | Ja |
Muster und Produktionsstückzahlen der neuen Gen 7- Gleichrichter sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 20 Wochen erhältlich.
Die DNA von tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.