
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 13. Mai 2026 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute vier Baureihen mit uni- und bidirektionalen 3000 W PAR®- und TRANSZORB®-TVS-Dioden im neuen SMT-fähigen DFN6546A-Gehäuse mit benetzbaren Flanken vorgestellt. Sie bieten platzsparende Lösungen für Anwendungen in den Bereichen Automotive und Industrie. Die für den Autobau zugelassenen Bauelemente der Baureihen T3KNxxA und T3KNxxCA sind AEC-Q101-qualifiziert und können bei Temperaturen bis 185 °C eingesetzt werden, während die Baureihen 3KDFNxxA und 3KDFNxxCA die Anforderungen der LL15i Industrial Reliability Qualification erfüllen.
DFN6546A ist die neueste Bauform in der „Power DFN“-Familie von Vishay und verfügt bei einer äußerst geringen Bauhöhe von 0,88 mm über eine kompakte Grundfläche von nur 6,5 mm x 4,6 mm und ermöglicht so, dass die heute vorgestellten TVS-Dioden von Vishay General Semiconductors den verfügbaren Leiterplattenplatz optimal nutzen. Außerdem können durch die fortschrittliche Aufbau- und Chiptechnologie mit höherem Kupfergehalt und größeren Chipabmessungen wesentlich verbesserte Eigenschaften realisiert werden. Die Dioden weisen dieselbe Kontaktanordnung wie die Bauform SMPC (TO-277A) auf und können bei 20 % weniger Bauhöhe die doppelte Verlustleistung bieten. Im Vergleich zu den Bauelementen in der Bauform SMC (DO-214AB) bieten sie dieselbe Verlustleistung bei einem um 76 % reduzierten Volumen.
Die TVS-Dioden sollen empfindliche Elektronik vor transienten Überspannungen schützen, die durch das Schalten induktiver Lasten und Blitzeinschläge entstehen können. Zu den typischen Anwendungen für die AEC-Q101-qualifizierten PAR®-Baureihen T3KNxxA und T3KNxxCA gehören Fahrerassistenz-, Lidar-, Kamera-, Infotainment- und Sensoriksysteme, DC/DC-Wandler, Batteriemanagementsysteme (BMS) und Bordladegeräte, elektrische Servolenkung (EPS), Fahrmotorwechselrichter, zentrale Steuereinheiten und E-Motorenantriebe. Die industriegeeigneten TRANSZORB®-Baureihen 3KDFNxxA und 3KDFNxxCA sind vorgesehen für den Einsatz in Robotersteuerplatinen, in Prozess- und Ablaufsteuerungen, in Automationssystemen und Generatorstartsteuerungen, in 60 kW-Energiespeichersystemen, in Servernetzteilmodulen, in Unterhaltungselektronik und in Telekommunikations- und Medizintechnik.
Für diese Anwendungen bieten die Dioden mit maximalen Klemmspannungen von 16,7 V bis 33,2 V für die T3KNxxA und 3KDFNxxA bzw. 16,7 V bis 137 V für die T3KNxxCA und 3KDFNxxCA ein ausgezeichnetes Spannungsbegrenzungsverhalten. Die benetzbaren Flanken ihres DFN6546A-Gehäuses ermöglichen die automatisierte optische Inspektion (AOI) und machen eine Röntgeninspektion überflüssig. Die optimal für die automatische Bestückung geeigneten Bauelemente bieten eine Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL) nach J-STD-020 von 1, einen LF-Spitzenwert von 260 °C. Die mattverzinnten Anschlüsse der RoHS-konformen und halogenfreien Bauelemente erfüllen die Anforderungen der Whisker-Prüfung Class 2 nach JESD201.
Tabelle Bauteilespezifikation:
| Reihe | T3KNxxA | 3KDFNxxA | T3KNxxCA | 3KDFNxxCA |
| Verlustleistung (W) | 3000 | |||
| Durchbruchspannung (V) | 12 bis 24 | 12 bis 100 | ||
| Sperrspannung (V) | 10,2 bis 20,5 | 10,2 bis 85,5 | ||
| Klemmspannung (V) | 16,7 bis 33,2 | 16,7 bis 137 | ||
| TJ max. (°C) | 185 | 175 | 185 | 175 |
| Polarität | Unidirektional | Bidirektional | ||
| Schaltungskonfiguration | Einzel | |||
| AEC-Q101 | Ja | Nein | Ja | Nein |
Muster- und Serienmengen der neuen 3000 W-TVS im DFN6546A-Gehäuse sind jetzt erhältlich. Die Lieferzeit beträgt 12 Wochen.
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc. TVS und PAR sind eingetragene Marken von Vishay Intertechnology, Inc.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.