
Malvern, Pennsylvania (USA) – 26. Februar 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: hat heute eine neue Serie von oberflächenmontierbaren Keramikvielschicht-Chipkondensatoren (MLCCs) für kommerzielle Hochspannungsanwendungen vorgestellt. Die in sieben Gehäusegrößen von 1206 bis 2225 erhältlichen Hochspannungs-MLCCs der Serie VJ….W1HV erweitern die Kapazitätswerte der vorhandenen Hochspannungs-MLCCs des Unternehmens mit dem ultrastabilen Dielektrikum C0G (NP0). Sie sind außerdem mit dem Dielektrikum X7R mit noch größeren Kapazitäten erhältlich.
Die heute vorgestellten Bauelemente werden in einem Basismetallelektroden (BME)-System mit einem Trockenfolienverfahren hergestellt, um die Kosten für eine Vielzahl von Hochspannungsanwendungen zu senken. Die MLCCs werden als Eingangsfilter, Ausgangsfilter und Snubber-Kondensatoren für die konventionelle und alternative Energieerzeugung, -verteilung, -messung, -verwaltung und -speicherung, für die industrielle Automatisierung, Motorantriebe, Elektrowerkzeuge und Schweißgeräte, Haushaltsgeräte, mobile und feste Telekommunikationsinfrastruktur sowie für medizinische Geräte eingesetzt.
Die Hochspannungs-MLCC-Bauelemente der Serie VJ….W1HV mit dem Dielektrikum C0G (NP0) bieten hohe Spannungen bis 3000 VDC, Kapazitäten von 1,2 pF bis 22 nF und Temperaturkoeffizienten (TCC) von 0 ppm/°C ± 30 ppm/°C im Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C. Die X7R-Versionen bieten Kapazitäten von 100 pF bis 100 nF, Spannungen bis 2000 VDC und Temperaturkoeffizienten von ± 15 % im Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C.
Die MLCCs verfügen über eine Nickelsperrschicht mit Anschlüssen aus 100 % Zinn und sind auch mit Polymeranschlüssen für zusätzlichen Schutz vor Schäden durch Platinendurchbiegung und thermische zyklische Belastungen erhältlich. Die Bauelemente sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.
Spezifikationstabelle:
| Dielektrikum | Gehäusecode | Maximale Spannung (V) | Kapazität | |
| Minimum | Maximum | |||
| C0G NP0 | 1206 | 3000 | 1,2 pF | 6,8 nF |
| 1210 | 3000 | 10 pF | 3,9 nF | |
| 1808 | 3000 | 2,2 pF | 3,3 nF | |
| 1812 | 3000 | 10 pF | 22 nF | |
| 1825 | 3000 | 10 pF | 22 nF | |
| 2220 | 2000 | 10 pF | 10 nF | |
| 2225 | 2000 | 10 pF | 10 nF | |
| X7R | 1206 | 2000 | 100 pF | 1,2 nF |
| 1210 | 2000 | 100 pF | 1,2 nF | |
| 1808 | 2000 | 150 pF | 1,8 nF | |
| 1812 | 2000 | 270 pF | 1,8 nF | |
| 1825 | 1000 | 1,0 nF | 100 nF | |
| 2220 | 1000 | 1,0 nF | 1,8 nF | |
| 2225 | 1000 | 1,0 nF | 1,8 nF | |
Muster und Produktionsstückzahlen der Bauelemente der Hochspannungs- MLCCs der Serie VJ….W1HV sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 18 Wochen erhältlich.
The DNA of tech® is a registered trademark of Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.