
Malvern, Pennsylvania (USA) – 14. September 2022 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute zwei neue UVC-LEDs in einem Gehäuse auf Keramik-/Quarzbasis für die Sterilisation in medizinischen, industriellen und Consumer-Anwendungen vorgestellt. Gegenüber den Lösungen der vorherigen Generation bieten die UVC-LEDs VLMU35CR40-275-120 und VLMU35CR41-275-120 von Vishay Semiconductors eine höhere Strahlungsleistung bei geringeren Kosten und gleichzeitig eine höhere Desinfektionsleistung und eine längere Lebensdauer.
Die heute vorgestellten Bauelemente weisen eine hohe typische Strahlungsleistung von 37 mW bei 250 mA auf, was einer um 30 % höheren mW/$-Leistung gegenüber Low-Power-LEDs und einer 12-fachen Verbesserung gegenüber Lösungen der vorherigen Generation entspricht. Darüber hinaus bietet die VLMU35CR41-275-120 eine minimale Strahlungsleistung von 30 mW bei 250 mA, was der Leistung des nächsten konkurrierenden Bauelements bei 350 mA entspricht.
Die LEDs bieten einen Wellenlängenbereich von 265 nm bis 280 nm, wobei die typische Wellenlänge bei 274 nm liegt. Dadurch eignen sich die LEDs VLMU35CR40-275-120 und VLMU35CR41-275-120 nicht nur für die direkte Desinfektion von Oberflächen, Luft und stehendem Wasser, sondern bieten im Vergleich zu 280-nm-Lösungen eine 20 % höhere Sterilisationseffizienz. Die in einem kompakten, thermisch optimierten, oberflächenmontierbaren 3,45 mm x 3,45 mm x 1,7 mm großen Gehäuse mit Keramiksubstrat und Quarzfenster erhältlichen Bauelemente gewährleisten eine lange Lebensdauer von 27 000 Stunden bei 250 mA und 25 °C.
Die auf AlGaN-Technologie basierenden VLMU35CR40-275-120 und VLMU35CR41-275-120 wurden als Ersatz für UVC-Quecksilber-Niederdruckröhren entwickelt, insbesondere in kompakten Designs, die kleine Komponenten erfordern. Zu den typischen Endprodukten gehören Sterilisationsgeräte für Ohrstöpsel, Zahnbürsten, Wasserflaschen, Kühlschränke, Luftreiniger, Türgriffe, medizinische Instrumente, Kaffeemaschinen, Geldautomaten, Toilettensitze, Staubsauger und mehr.
Die Bauelemente weisen einen Durchlassstrom von bis zu 300 mA, eine Durchlassspannung von bis zu 5,2 V und einen Abstrahlwinkel von ± 60° auf. Die LEDs VLMU35CR40-275-120 und VLMU35CR41-275-120 sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay-Green; sie sind mit Reflow-Lötprozessen kompatibel und erfüllen die Anforderungen des Standards J-STD-020 Moisture Sensitivity Level 3.
Muster und Produktionsstückzahlen der neuen UVC-Leuchtdioden sind ab sofort verfügbar. Die Vorlaufzeit beträgt acht bis 16 Wochen.
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.