
Malvern, Pennsylvania (USA) – 30. April 2023 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute zwei neue industrietaugliche 1-Form-A-Halbleiterrelais im oberflächenmontierbaren SOP-4-Gehäuse vorgestellt. Die Relais VO1401AEFTR and VOR1003M4T von Vishay Semiconductors ermöglichen einen hohen Dauerlaststrom von 550 mA bzw. 5 A mit Lastspannungen von 60 V und 30 V, einer Isolationsspannung von 3750 VRMS, und einem geringen Leckstrom von typischerweise < 1 µA.
Dank ihrer hohen Strombelastbarkeit eignen sich die heute vorgestellten Bauelemente ideal, um elektromechanische Relais, die anfällig für schädliche Vibrationen sind, durch kontaktlose optische Relais zu ersetzen, die ein robustes, vibrationssicheres Schalten für eine höhere Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer bieten. Darüber hinaus ermöglicht ihre hohe Isolationsspannung den Einsatz in rauen Umgebungen.
Mit typischen Ein- und Ausschaltzeiten von 1,3 ms und 0,15 ms für das VO1401AEFTR sowie 0,5 ms und 0,1 ms für das VOR1003M4T ermöglichen die Relais schnelle Schaltvorgänge für industrielle Automatisierungssysteme und Steuerungen, Sicherheitssysteme, medizinische Geräte und Sendeanlagen. Bei diesen Anwendungen spart die kompakte Bauweise der Bauelemente Platz auf der Platine, während ihr geringer Leckstrom zu einem höheren Wirkungsgrad führt, indem er dazu beiträgt, die empfindliche Last auf der Ausgangsseite ausgeschaltet zu halten.
Muster und Produktionsstückzahlen der Relais VO1401AEFTR und VOR1003M4T sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 14 Wochen erhältlich.
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.