
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 25. Feb. 2026 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue Baureihe von Optokopplern mit Fototransistoren vorgestellt, die ein hohes und lineares Stromübertragungsverhältnis (CTR) im Temperaturverlauf und einen niedrigen Vorwärtsstrom von 0,5 mA vereinen. Der VOx619A von Vishay Semiconductors mit einer Betriebstemperatur bis 125 °C ist in vier Bauformen erhältlich: DIL-4, LSOP-4 mit langer Kriechstrecke, die kompakte SOP-4 und die SSOP-4 mit halbem Anschlussabstand. Die Baureihe ist im Hinblick auf Genauigkeit und Energieeffizienz in industriellen Anwendungen ausgelegt.
Bei einem um 50 % niedrigeren Vorwärtsstrom als die Vorgängerlösung verringern die heute vorgestellten Optokoppler die Leistungsaufnahme für energieeffizientere Designs in Anwendungen in den Bereichen Kleinst- und Leichtfahrzeuge, Industrie, Energiemessung, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik. Hier sind sie optimiert für die Signalübertragung mit galvanischer Trennung und Rauschunterdrückung in DC/DC-Wandlern, programmierbaren Steuerungen und Stromversorgungen. Sie können ebenfalls mit Bauelementen verwendet werden, die über eine begrenzte Stromverstärkungsfähigkeit verfügen, wie z. B. Mikrocontroller.
Während das CTR bei herkömmlichen Optokopplern auf unter 50 % des vorgegebenen Werts bei 25 °C fallen kann, bleibt es bei der Baureihe VOx619A über seinen großen Temperaturbereich hinweg bei über 75 %. Dieses lineare Verhalten stellt sicher, dass Signale mit hoher Treue übertragen werden, was wesentlich für Anwendungen ist, die eine präzise Datenverarbeitung erfordern. Im Vergleich zum erweiterten Temperaturbereich des VOx619A, der auch unter extremen Bedingungen ein zuverlässiges Verhalten garantiert, boten Vorgängerlösungen Temperaturbereiche bis zu 110 °C und herkömmliche Koppler sind oft nur bis 85 °C zugelassen.
Die Bauelemente aus der Reihe VOx619A verfügen über eine infrarot emittierende Diode, die optisch mit einem Fototransistor als Empfänger gekoppelt ist. Die Optokoppler in den Bauformen DIL-4 und LSOP-4 bieten eine maximale Nennisolationsspannung von 5000 VEFF und Kriech- und Luftstrecken von ≥ 7 mm bzw. ≥ 8 mm. Die Bauelemente in den Bauformen SOP-4 und SSOP-4 hingegen bieten kompaktere Optionen und sollen den Platzbedarf auf der Leiterplatte verringern. Sie bieten eine Spannungsisolation von 3750 VEFF und Kriech- und Luftstrecken von ≥ 5 mm. Die RoHS-konformen Optokoppler sind halogenfrei und in Vishay Green-Ausführung erhältlich.
Tabelle Bauteilespezifikation:
| Teilenummer | VO619A | VOL619A | VOM619A | VOS619A | |
| Bauform | DIL-4 | LSOP-4 | SOP-4 | SSOP-4 | |
| Kriechstrecke | ≥ 7 mm | ≥ 8 mm | ≥ 5 mm | ||
| VISO | 5000 VEFF | 3750 VEFF | |||
| Min. Durchlassstrom | 0,5 mA | ||||
| VCEO | 80 V | ||||
| Betriebstemp. | -55 °C bis 125 °C | ||||
Muster- und Serienmengen der Baureihe VOx619A sind jetzt erhältlich. Acht Wochen Lieferzeit.
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.