
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 25. Juni 2026 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute einen neuen Optokoppler mit Fototransistorausgang, geeignet für den Automobilbau, vorgestellt, der Signale mit hoher galvanischer Trennung in industriellen Automationssystemen und im Bordnetz von Elektrofahrzeugen (EV) übertragen soll – auch in den kommenden 800-V-Batteriearchitekturen. Der VOLA617A von Vishay Semiconductors bietet eine Isolationsspannung von 5000 VEFF bei einer VIORM von 1414 Vpeak und einer VIOTM von 8000 Vpeak im flachen LSOP-Gehäuse.
Das heute vorgestellte Bauelement ist die ideale Wahl für an das Stromnetz angeschlossene Bordladegeräte (OBC), DC/DC-Wandler, Batteriemanagementsysteme (BMS), isolierte Wake-up-Signale und für jede Systemsteuerung mit galvanischer Trennung und Isolierung von Störsignalen. Da der Großteil der Optokoppler im Automobilbau nur für Batteriespannungen bis 500 V geeignet sind, können sie nur in den herkömmlichen 400-V-Elektrofahrzeugen eingesetzt werden. Dank der Fähigkeit des VOLA617A, Gleichspannungen bis 1000 V zu trennen, kann dieser in den kommenden EV-Architekturen auch mit höheren Spannungen eingesetzt werden.
Der VOLA617A besteht aus einer Infrarotlicht emittierenden Diode, die optisch mit einem planar angeordneten Fototransistor als Empfänger gekoppelt ist. Das Bauelement in einem flachen Gehäuse mit Kriech- und Luftstrecken von mindestens 8 mm ist in vier Stromübertragungsverhältnissen (Current Transfer Ratio, CTR) erhältlich und ermöglicht durch eine hohe Kollektor-Emitter-Spannung von 80 V mehr Entwurfsfreiheit.
Der Optokoppler arbeitet über einen erweiterten Temperaturbereich von -40 °C bis 125 °C und ist temperaturbeständig bis zu 145 °C an der Sperrschicht. Dabei überzeugt er mit einer niedrigen Koppelkapazität von nur 0,5 pF und einer hohen Festigkeit gegenüber transienten Gleichtaktspannungen. Der VOLA617A übertrifft die strengen Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit im Bereich Automobilbau und seine robuste Bauform bietet einen zusätzlichen Sicherheitspuffer durch Erfüllung der Standards im Hinblick auf die zweifache AEC-Q102-Qualifizierung. Das RoHS-konforme und halogenfreie Bauelement erfüllt die Anforderungen für Vishay Green.
Muster- und Serienmengen des VOLA617A sind jetzt erhältlich. Die Lieferzeit beträgt acht Wochen.
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.