
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 20. Januar 2026 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute vier neue 100-V-Gleichrichtermodule der Gen 2 in Trench MOS Barrier Schottky-Technik (TMBS®) im kompakten und vollständig isolierten SOT-227- Gehäuse vorgestellt. Die für die Leistungswandlung in industrietechnischen Anwendungen optimierten Bauelemente können bei einem branchenführenden Spannungsabfall in Durchlassrichtung von nur 0,83 V zur Reduzierung von Leitungsverlusten beitragen.
Die heute vorgestellten Gleichrichtermodule von Vishay Semiconductors sind VS-QA100FA10 mit 100 A, VS-QA200FA10 mit 200 A und VS-QA400FA10 mit 400 A mit zwei Dioden in Parallelschaltung sowie VS-QA150BA10 mit 150 A in einphasiger Brückenschaltung. Durch ihr branchenübliches SOT-227- Gehäuse können die Bauelemente als 1:1-Ersatz für Lösungen von Wettbewerbern zur Erhöhung von Wirkungsgraden eingesetzt werden.
Die Module vereinen einen äußerst niedrigen Spannungsabfall in Durchlassrichtung und hohe Stromtragfähigkeit bei vernachlässigbarer Sperrverzögerungsladung Qrr und einer Betriebstemperatur bis 150 °C. Die Bauelemente sind gedacht für den Einsatz in Hochfrequenzwandlern und schweißtechnischen Stromversorgungen sowie industriellen SNT-Anwendungen, Leichtfahrzeugen mit 48-V-Batterieantrieb und in der Telekommunikationstechnik, sowie als Sperrdioden für große Batterieanlagen.
Die Bauelemente VS-QA100FA10, VS-QA150BA10, VS-QA200FA10 und VS-QA400FA10 sind RoHS-konform und UL-zertifiziert gemäß UL Customer File E78996.
Tabelle Bauteilespezifikation:
| Teilenummer | IF(AV) / IO (A) | VR / VRRM (V) | VFM (V) | Konfiguration |
| VS-QA100FA10 | 100 je Modul | 100 | 0,83 | Zwei getrennte Dioden, parallel |
| VS-QA150BA10 | 150 | 100 | 0,87 | Einphasige Brückenschaltung |
| VS-QA200FA10 | 200 je Modul | 100 | 0,83 | Zwei getrennte Dioden, parallel |
| VS-QA400FA10 | 400 je Modul | 100 | 0,87 | Zwei getrennte Dioden, parallel |
Muster- und Serienmengen der neuen Gleichrichtermodule in TMBS-Technik sind jetzt erhältlich. 18 Wochen Lieferzeit.
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.