
Malvern, Pennsylvania (USA) – 14. Februar 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an Optoelektronik-Bauteilen um sechs neue Hochleistungs-Infrarot- (IR) Sender mit 850 nm bzw. 940 nm Wellenlänge im 3,4 mm x 3,4 mm großen SMD-Gehäuse erweitert, die einen neuen Klassenrekord für höchste Strahlungsintensität aufstellen. Die auf Vishays SurfLight™-Oberflächenstrahler-Chip-Technologie basierenden Bauteile von Vishay Semiconductors sind für hohe Ströme bis 1,5 A DC bzw. 5 A gepulst ausgelegt, wie sie für diverse industrielle und Consumer-Anwendungen erforderlich sind.
Die neuen IR-Sender mit Doppelstapel-Chip liefern bei einem gepulsten 5-A-Strom eine hohe Strahlungsintensität von bis zu 6.000 mW/sr. Damit übertreffen die neuen IR-Sender ihre Vorgängergeneration um 30% und ihre leistungsfähigsten Wettbewerbsprodukte um 10%, außerdem erlauben sie dadurch größere Beleuchtungsentfernungen, minimieren die Anzahl der benötigten Bauteile und sparen Platz. Im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten und ihrer Vorgängergeneration haben sie eine um 20% kleinere Grundfläche.
Die neuen IR-Sender eignen sich bestens für Eye-Tracking in Spielen, Videoüberwachung bei Nacht, maschinelle Bildverarbeitung, Nummernschilderkennung und allgemeine IR-Beleuchtung. Die IR-Sender sind in Ausführungen mit drei verschiedenen Halbwertswinkeln (±28°, ±40°, ±60°) erhältlich, für den erweiterten Umgebungstemperaturbereich von –40°C bis +125°C spezifiziert und zeichnen sich durch geringe Wärmewiderstände von 6 K/W bis 9 K/W aus.
Die neuen Infrarotsender sind RoHS-konform, halogenfrei, "Vishay Green" und mit bleifreien Reflow-Lötprozessen kompatibel. Die Bauteile bieten eine ESD-Festigkeit bis 5 kV nach ANSI / ESDA / JEDEC® JS-001, eine Floor-Life-Dauer von 168 Stunden und erfüllen die Feuchtigkeitsanforderungen nach J-STD-020E Level 3.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Teilenummer | Schwerpunkt-Wellenlänge (nm) | Typ. Strahlungsintensität (mW/sr) be | Halbwertswinkel | |
IF = 1 A | IF = 5 A | |||
850 | 1350 | 6000 | ± 28° | |
850 | 925 | 4100 | ± 40° | |
850 | 490 | 2200 | ± 60° | |
940 | 1250 | 5300 | ± 28° | |
940 | 850 | 3600 | ± 40° | |
940 | 460 | 1950 | ± 60° | |
Die neuen Infrarot-Sender sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt acht bis zwölf Wochen.
The DNA of tech™ und SurfLight sind Marken der Firma Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.