
Malvern, Pennsylvania (USA) – 1. Oktober 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute einen neuen Power Metal Strip® Strommesswiderstand für die SMD-Bestückung vorgestellt, der eine hohe Nennleistung von bis zu 5 W, einen TCR von bis zu ±75 ppm/°C und sehr niedrige Widerstandswerte bis zu 0,3 mΩ im kompakten 1206-Gehäuse vereint.
Mit einer 20-mal höheren Nennleistung als bei Standardwiderständen im 1206er-Format bietet der WSLF1206 von Vishay Dale eine Leistungsdichte von > 650 W/in2, wodurch Entwickler bei Hochleistungsschaltungen Platz auf der Platine sparen können, indem der kleinstmögliche Widerstand verwendet wird, ohne dass Widerstände parallelgeschaltet werden müssen. Der niedrige TCR-Wert des Bauelements ermöglicht eine stabile und genaue Strommessung über einen großen Temperaturbereich von -65 °C bis +170 °C, wobei die niedrigen Widerstandswerte die Leistungsverluste minimieren und den Wirkungsgrad des Endprodukts verbessern.
Die fortschrittliche Konstruktion des WSLF1206 beinhaltet ein Vollmetall-Widerstandselement aus einer Mangan-Kupfer-Nickel-Chrom-Aluminium-Legierung mit niedrigem TCR (< 20 ppm/°C). Dies ermöglicht einen Widerstand mit höherer Leistung bei geringerer Größe, der die hervorragenden elektrischen Eigenschaften der Power Metal Strip®-Konstruktion beibehält. Dank eines firmeneigenen Verarbeitungsverfahrens lassen sich Widerstandswerte zwischen 0,3 mΩ und 3 mΩ mit Toleranzen von ±1,0 % und ±5,0 % erzielen. Das Bauelement weist eine niedrige thermische EMF (< 3 μV/°C) und eine äußerst geringe Induktivität (< 5 nH) auf, um die Signalverzerrung zu minimieren.
Der heute vorgestellte Widerstand eignet sich ideal für alle Arten von Strommess- und Impulsanwendungen, darunter Schalt- und lineare Stromversorgungen, Leistungsverstärker, Nebenwiderstände, Leistungswechselrichter und Batteriemanagement. Zu den typischen Anwendungen gehören industrielle Motorantriebe, Robotik, Elektrowerkzeuge, HLK-Systeme und USV, Grafikkarten, Datenspeicher und VRMs für Supercomputer sowie Haushaltsgeräte. Der Widerstand ist schwefelbeständig, RoHS-konform und halogenfrei.
Muster und Produktionsstückzahlen des WSLF1206 sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 8 bis 10 Wochen erhältlich.
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.