
Malvern, Pennsylvania (USA) – 29. Juni 2022 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue Serie unbedrahteter NTC-Thermistorchips mit ober- und unterseitiger Kontaktierung vorgestellt, die Entwickler und Konstrukteure vielfältige Bestückungsoptionen bietet. Die Bauelementserie NTCC201E4 von Vishay BCcomponents mit Silbermetallisierung unterstützt das Aluminium-Drahtbonden und ist kompatibel mit Reflow-Lötverfahren unter Vakuum oder mit Ameisensäure/Formiergasen, Löten mit TSC-Legierung oder Lötmitteln mit hohem Schmelzpunkt (HMP), sowie Sintern mit Nano-Silberpaste.
Bei einem Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis 175 °C sind die heute vorgestellten AEC-Q200-qualifizierten Bauteile die ideale Wahl für die Temperaturmessung, -regelung und ‑kompensation für Anwendungen in den Bereichen Automotive und alternative Energien. Zu den Endprodukten gehören neben IGBT- und Leistungs-MOSFET-Modulen auch Leistungswechselrichter für voll- und hybridelektrische Fahrzeuge, Solarpaneele und Windkraftanlagen.
Die ober- und unterseitige Metallisierung der NTCC201E4-Thermistoren ist zweilagig aufgebaut. Eine äußere Lage bietet eine im Vergleich zu Vorgängerprodukten überlegene Beständigkeit gegen das Ablegieren, insbesondere bei Verwendung von Lötmitteln mit hohem Schmelzpunkt bis 360 °C. Eine innere Lage ist widerstandsfähig gegen das Ätzen mit Ameisensäure beim Einsatz von Lotformteilen und Formiergas H2/N2.
Die RoHS-konformen und halogenfreien Thermistoren erfüllen die Anforderungen für Vishay Green und bieten bei 25 °C einen Widerstand (R25) von 4,7 kΩ bis 20 kΩ, bei Toleranzen bis auf ± 1 % herunter, und einen Beta-Wert (B25/85) von 3435 K bis 3865 K bei einer Toleranz bis auf ± 1 % herunter. Die Bauteile mit einer maximalen Verlustleistung von 50 mW und Ansprechzeiten von 3 s sind im PS-Blistergurt verpackt.
Die Serie NTCC201E4 ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von 20 Wochen verfügbar.
The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.