
Malvern, Pennsylvania (USA) – 16. Juli 2025 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue dreifarbige LED vorgestellt, die eine Lichtstärke von 2800 mcd bei 20 mA für die Innenbeleuchtung von Kraftfahrzeugen, RGB-Displays und Hintergrundbeleuchtung bietet. Mit separaten Anoden- und Kathodenanschlüssen für die roten, grünen und blauen LED-Chips in ihrem kompakten PLCC-6-Gehäuse für die Oberflächenmontage mit Abmessungen von 3,5 mm x 2,8 mm x 1,4 mm ermöglicht die fahrzeugtaugliche VLMRGB6122... die individuelle Ansteuerung der einzelnen Chips, sodass durch Farbmischung alle Farben innerhalb des durch das CIE 1931-Normvalenzsystem definierten Farbraums realisiert werden können.
Mit ihrer breiten Farbpalette eignet sich die heute vorgestellte LED von Vishay Semiconductors ideal für Umgebungsbeleuchtung, Schalterbeleuchtung, Statusanzeigen sowie für die Signalanzeigen und Symbolbeleuchtung in Armaturenbrettern von Kraftfahrzeugen, für großformatige Vollfarb-Anzeigetafeln und Videodisplays, für die Hintergrundbeleuchtung in Komponenten für Endgeräte, Haushaltsgeräte, medizinischen Instrumente und Telekommunikationsgeräte sowie für eine Vielzahl von Akzent- und Dekorationsbeleuchtungen. Für diese Anwendungen nutzt das Bauelement die neuesten AllnGaP- und InGaN-Technologien mit hoher Helligkeit und liefert 70 % mehr Helligkeit als Lösungen der vorherigen Generation in einem Gehäuse, das 22 % flacher ist als bei Konkurrenzprodukten.
Die VLMRGB6122... bietet hohe Zuverlässigkeit, einen breiten Temperaturbereich von -40 °C bis +110 °C, der 25 °C über dem Standard liegt, sowie Korrosionsbeständigkeit der Klasse B1. Die LED ist AEC-Q102-zertifiziert, bietet eine Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) der Stufe 3 und hält gemäß JESD22-A114-B ESD-Spannungen von bis zu 2 kV für Rot und 8 kV für Blau und Grün stand. Das Bauelement ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green, kompatibel mit IR-Reflow-Lötverfahren und nach Lichtstärke, Farbe und Durchlassspannung kategorisiert.
Spezifikationstabelle:
| Farbe | Rot | Grün | Blau | |
| Lichtstärke (mcd) @ IF = 20 mA | Min. | 710 | 1800 | 280 |
| Typ. | 900 | 2200 | 320 | |
| Max. | 1400 | 2800 | 450 | |
| Wellenlänge (nm) @ IF = 20 mA | Min. | 618 | 520 | 450 |
| Typ. | 623 | 527 | 455 | |
| Max. | 630 | 535 | 462 | |
| Durchlassspannung (V) @ IF = 20 mA | Min. | 1,75 | 2,5 | 2,5 |
| Typ. | 1,95 | 2,75 | 3,0 | |
| Max. | 2,75 | 3,5 | 3,5 | |
| Halbintensitätswinkel (°) | 120 | |||
| Technologie | AllnGaP | InGaN | InGaN | |
Muster und Produktionsstückzahlen der VLMRGB6122... sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 17 Wochen erhältlich.
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.