
Malvern, Pennsylvania (USA) – 23. Oktober 2024 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute zwei neue IGBT- und MOSFET-Treiber im kompakten, hochisolierten SO-6 Gehäuse vorgestellt. Der VOFD341A und der VOFD343A von Vishay Semiconductors liefern hohe Spitzenausgangsströme von 3 A bzw. 4 A und ermöglichen hohe Betriebstemperaturen bis +125 °C sowie eine geringe Laufzeitverzögerung von maximal 200 ns.
Die heute vorgestellten Optokoppler bestehen aus einer AlGaAs-LED, die optisch an eine integrierte Schaltung mit einer Leistungsendstufe gekoppelt ist, und sind für Solarwechselrichter und Mikrowechselrichter, Wechselrichter zur Steuerung von AC- und bürstenlosen DC-Industriemotoren sowie Wechselrichterstufen für die AC/DC- Wandlung in USVs vorgesehen. Die Bauelemente eignen sich ideal für die direkte Ansteuerung von IGBTs mit Nennwerten bis zu 1200 V/100 A.
Die hohe Betriebstemperatur des VOFD341A und des VOFD343A bietet eine höhere Temperatur-Sicherheitsmarge für kompaktere Designs, während ihr hoher Spitzenausgangsstrom ein schnelleres Schalten ermöglicht, da keine zusätzliche Treiberstufe erforderlich ist. Die geringe Laufzeitverzögerung der Bauelemente minimiert die Schaltverluste und ermöglicht gleichzeitig eine präzisere PWM-Regelung.
Das Hochisolationsgehäuse der Optokoppler ermöglicht hohe Arbeitsspannungen bis zu 1140 V, was den Einsatz in Hochspannungs-Wechselrichterstufen ermöglicht, während gleichzeitig ein ausreichender Spannungsspielraum erhalten bleibt. Die RoHS-konformen Bauelemente weisen eine hohe Störfestigkeit von 50 kV/µs auf, was Ausfälle in schnell schaltenden Leistungsstufen verhindert.
Muster und Produktionsstückzahlen des VOFD341A und des VOFD343A sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 14 Wochen erhältlich.
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.