
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 28. Jan. 2026 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) stellt heute fünf neue 1200-V-MOSFET-Leistungsmodule vor, die den Wirkungsgrad von Anwendungen im mittleren bis hohen Frequenzbereich in den Bereichen Automotive, Energie, Industrie und Telekommunikation erhöhen sollen. Die Module VS-SF50LA120, VS-SF50SA120, VS-SF100SA120, VS-SF150SA120 und VS-SF200SA120 verfügen über die Siliziumkarbid(SiC)-MOSFETs der neuesten Generation von Vishay Semiconductors im branchenüblichen SOT-227- Gehäuse.
Alle heute vorgestellten Leistungsmodule sind jeweils in den Ausführungen Single Switch und Low-Side Chopper erhältlich und verfügen über einen SiC-MOSFET mit Soft Body Diode für eine verringerte Sperrverzögerung. Das Ergebnis sind geringere Schaltverluste und höhere Wirkungsgrade bei PV-Wechselrichtern, Ladeinfrastrukturgeräten für E-Fahrzeuge, SNTs, DC/DC-Wandlern, USV- und klimatechnischen Anlagen; großen Batteriespeichern und Stromversorgungen für die Telekommunikation.
Dank des kompakten SOT-227- Gehäuse der Bauelemente VS-SF50LA120, VS-SF50SA120, VS-SF100SA120, VS-SF150SA120 und VS-SF200SA120 können diese als 1:1-Ersatz für Lösungen von Wettbewerbern zur Steigerung von Wirkungsgraden dienen, damit Entwickler eine der neuesten SiC-Technologien auch ohne die kostenintensive Änderung von Leiterplatten-Layouts übernehmen können. Das umgossene Package bietet darüber hinaus eine elektrische Isolation bis zu 2500 V für eine Minute, was die Kosten senkt, weil keine zusätzliche Isolierung zwischen Bauelement und Kühlkörper mehr erforderlich ist.
Die Leistungsmodule bieten einen kontinuierlichen Drainstrom von 50 A bis 200 A und einen Mindestwert für den Einschaltwiderstand von nur 12,1 mW. Die RoHS-konformen Bauelemente überzeugen durch hohe Schaltgeschwindigkeiten bei geringer Kapazität und bieten mit 175 °C eine hohe Betriebssperrschichttemperatur.
Tabelle Bauteilespezifikation:
| Teilenummer | VDSS | ID | RDS(ON) | Konfiguration | Gehäuse |
| VS-SF50LA120 | 1200 V | 50 A | 43 mW | Low-Side Chopper (Masseseitiger Wechselrichter) | SOT-227 |
| VS-SF50SA120 | 50 A | 47 mW | Single Switch (Einzelschalter) | ||
| VS-SF100SA120 | 100 A | 23 mW | Single Switch | ||
| VS-SF150SA120 | 150 A | 16,8 mW | Single Switch | ||
| VS-SF200SA120 | 200 A | 12,1 mW | Single Switch |
Muster- und Serienmengen der Module VS-SF50LA120, VS-SF50SA120, VS-SF100SA120, VS-SF150SA120 und VS-SF200SA120 sind jetzt erhältlich. 13 Wochen Lieferzeit.
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.