
Malvern, Pennsylvania (USA) – 22. Mai 2024 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: hat heute sein Optoelektronik-Portfolio um acht neue AEC-Q102-qualifizierte 850-nm- und 940-mm Hochleistung-Infrarot (IR)-Sender erweitert, die in 3,4-mm-mal-3,4-mm-Gehäusen für die Oberflächenmontage die beste Strahlungsintensität ihrer Klasse liefern. Die auf der Astral-Oberflächenemitter-Chiptechnologie von Vishay Semiconductors basierenden Bauelemente sind für hohe Treiberströme von bis zu 1,5 A DC und 5 A gepulst in Automobilanwendungen ausgelegt.
Die heute vorgestellten IR- Sender sind mit einem Double-Stack-Chip ausgestattet und bieten eine hohe typische Strahlungsintensität von bis zu 6000 mW/sr bei gepulsten 5 A und 2000 mW/sr bei 1,5 A Gleichstrom. Damit werden die am nächsten liegenden Mitbewerberbauteile um 10% übertroffen. Diese Werte erhöhen die Beleuchtungsstärke für besseren Kontrast und minimieren gleichzeitig die Anzahl der benötigten Komponenten, was die Kosten senkt und Platz spart. Zur weiteren Platzeinsparung sind die kompakten, oberflächenmontierbaren Gehäuse der Sender mit Linsen um 20 % kleiner als die Bauelemente von Mitbewerbern.
Die IR- Sender eignen sich ideal für Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Fahrer- und Kabinenüberwachungssysteme, Eye Tracking und CCTV. Für diese Anwendungen werden bei den 940-nm-Bauelementen der rote Glimmeffekt unterdrückt, während die 850-nm-Sender in Kamera-Anwendungen bevorzugt werden. Um unterschiedliche Sichtfelder für verschiedene Anwendungen zu ermöglichen, sind die Bauelemente mit den vier Halbwertswinkeln ± 28°, ± 40 °, ± 60°, und ± 75° erhältlich.
Die Sender arbeiten in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C und bieten einen niedrigen Wärmewiderstand von 5 K/W bis 9 K/W, was ein optimiertes Wärmemanagement ermöglicht und die hohen Treiberströme erlaubt. Die Bauelemente sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green und unterstützen bleifreies Reflow-Löten. Die IR- Sender bieten eine hohe ESD-Festigkeit bis zu 5 kV gemäß ANSI/ESDA/JEDEC® JS-001, und eine Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe Level 3 gemäß J-STD-020E, welches eine Verarbeitungszeit von bis zu 168h erlaubt.
Spezifikationstabelle:
Teile-Nummer | Abmessungen (L x B x H) mm | Schwerpunkt-Wellenlänge (nm) | Typ. Strahlungsintensität (mW/SR) bei | Halbwerts-winkel (±°) | Anstiegs- | |
IF = 1,5 A | IF = 5 A | |||||
VSMA1094750X02 | 3,4 x 3,4 x 1,5 | 940 | 535 | 1600 | 75 | 10 |
VSMA1094600X02 | 3,4 x 3,4 x 1,8 | 940 | 750 | 2300 | 60 | 10 |
VSMA1094400X02 | 3,4 x 3,4 x 2,45 | 940 | 1525 | 4620 | 40 | 10 |
VSMA1094250X02 | 3,4 x 3,4 x 2,9 | 940 | 2000 | 6000 | 28 | 10 |
VSMA1085750X02 | 3,4 x 3,4 x 1,5 | 850 | 535 | 1600 | 75 | 13 |
VSMA1085600X02 | 3,4 x 3,4 x 1,8 | 850 | 750 | 2300 | 60 | 13 |
VSMA1085400X02 | 3,4 x 3,4 x 2,45 | 850 | 1525 | 4620 | 40 | 13 |
VSMA1085250X02 | 3,4 x 3,4 x 2,9 | 850 | 2000 | 6000 | 28 | 13 |
Muster und Produktionsstückzahlen der neuen IR-Sender sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 8-12 Wochen erhältlich.
The DNA of tech® ist ein eine Marke von Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.