Neue Hochleistungs-IR-Sender von Vishay Intertechnology bieten 30% höhere Strahlungsintensität bei 20% kleinerer Grundfläche
Press Release|2022-02-14
Malvern, Pennsylvania (USA) – 14. Februar 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an Optoelektronik-Bauteilen um sechs neue Hochleistungs-Infrarot- (IR) Sender mit 850 nm bzw. 940 nm Wellenlänge im 3,4 mm x 3,4 mm großen SMD-Gehäuse erweitert, die einen neuen Klassenrekord für höchste Strahlungsintensität aufstellen. Die auf Vishays SurfLight™-Oberflächenstrahler-Chip-Technologie basierenden Bauteile von Vishay Semiconductors sind für hohe Ströme bis 1,5 A DC bzw. 5 A gepulst ausgelegt, wie sie für diverse industrielle und Consumer-Anwendungen erforderlich sind.