
Malvern, Pennsylvania (USA) – 26. Juni 2024 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH hat heute 16 neue 1200-V-Siliziumkarbid (SiC)-Schottky-Dioden der Generation 3 vorgestellt. Die neuen Bauelemente von Vishay Semiconductors zeichnen sich durch ein Merged-PIN-Schottky (MPS)-Design aus und kombinieren hohe Stoßstromfestigkeit mit niedriger Vorwärtsspannung, kapazitiver Ladung und niedrigem Sperrstrom, um die Effizienz und Zuverlässigkeit in Schaltnetzteil-Designs zu erhöhen.
Die heute vorgestellten SiC-Dioden der nächsten Generation bestehen aus Bauelementen mit 5 A bis 40 A in den Gehäuse TO-220AC 2L, TO-220AC 2L und TO-247AD 3L für die Durchsteckmontage sowie D2PAK 2L (TO-263AB 2L) für die Oberflächenmontage. Die Dioden bieten eine niedrige kapazitive Ladung von bis zu 28 nC, während ihre MPS-Struktur – mit einer durch Laserhärtung ausgedünnten Rückseite – einen reduzierten Vorwärtsspannungsabfall von 1,35 V liefert. Darüber hinaus reduziert der geringe typische Sperrstrom der Bauelemente von bis hinunter zu 2,5 µA bei 25 °C die Leitungsverluste und sorgt für einen hohen Systemwirkungsgrad bei geringer Last und im Leerlauf. Im Gegensatz zu ultraschnellen Dioden haben die Bauelemente der Generation 3 praktisch keine Erholungsphase, was die Effizienz noch weiter verbessert.
Typische Anwendungen für die Bauelemente sind AC/DC-PFC und DC/DC-Ultrahochfrequenz-Ausgangsgleichrichtung in FBPS- und LLC-Wandlern für Energieerzeugungs- und Explorationsanwendungen, Industrieantriebe und -werkzeuge sowie Rechenzentren. Für die rauen Umgebungen dieser Anwendungen kombinieren die Bauelemente Betriebstemperaturen bis +175 ³C mit Durchlasswerten bis 260 A für hohe Robustheit. Darüber hinaus verfügen die Dioden im D2PAK 2L-Gehäuse über eine Vergussmasse mit einem hohen CTI ≥ 600, die eine hervorragende elektrische Isolation bei hohen Spannungen gewährleistet.
Die RoHS-konformen und halogenfreien Dioden bieten eine hohe Zuverlässigkeit und haben einen HTRB-Test (Higher Temperature Reverse Bias) von 2000 Stunden sowie einen Temperaturwechseltest von 2000 thermischen Zyklen bestanden.
Spezifikationstabelle:
| Bauteil-Nr. | IF(AV) (A) | IFSM (A) | VF bei IF (V) | QC (nC) | Konfiguration | Gehäuse |
| VS-3C05ET12T-M3 | 5 | 42 | 1,35 | 28 | Single | TO-220AC 2L |
| VS-3C10ET12T-M3 | 10 | 84 | 1,35 | 55 | Single | TO-220AC 2L |
| VS-3C15ET12T-M3 | 15 | 110 | 1,35 | 81 | Single | TO-220AC 2L |
| VS-3C20ET12T-M3 | 20 | 180 | 1,35 | 107 | Single | TO-220AC 2L |
| VS-3C05ET12S2L-M3 | 5 | 42 | 1,35 | 28 | Single | D2PAK 2L |
| VS-3C10ET12S2L-M3 | 10 | 84 | 1,35 | 55 | Single | D2PAK 2L |
| VS-3C15ET12S2L-M3 | 15 | 110 | 1,35 | 81 | Single | D2PAK 2L |
| VS-3C20ET12S2L-M3 | 20 | 180 | 1,35 | 107 | Single | D2PAK 2L |
| VS-3C10EP12L-M3 | 10 | 84 | 1,35 | 55 | Single | TO-247AD 2L |
| VS-3C15EP12L-M3 | 15 | 110 | 1,35 | 81 | Single | TO-247AD 2L |
| VS-3C20EP12L-M3 | 20 | 180 | 1,35 | 107 | Single | TO-247AD 2L |
| VS-3C30EP12L-M3 | 30 | 260 | 1,35 | 182 | Single | TO-247AD 2L |
| VS-3C10CP12L-M3 | 2 x 5 | 42 | 1,35 | 28 | Gemeinsame Kathode | TO-247AD 3L |
| VS-3C20CP12L-M3 | 2 x 10 | 84 | 1,35 | 55 | Gemeinsame Kathode | TO-247AD 3L |
| VS-3C30CP12L-M3 | 2 x 15 | 110 | 1,35 | 81 | Gemeinsame Kathode | TO-247AD 3L |
| VS-3C40CP12L-M3 | 2 x 20 | 180 | 1,35 | 107 | Gemeinsame Kathode | TO-247AD 3L |
Muster und Produktionsstückzahlen der neuen SiC-Dioden sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 13 Wochen erhältlich.
The DNA of tech® ist ein eine Marke von Vishay Intertechnology.
This is our general contact form. If you have more specific questions or needs please select from the options below.